Présentation du TM5SDM8DTS

Présentation

Le module électronique TM5SDM8DTS a été conçu pour être utilisé avec des systèmes PacDrive 3 prenant en charge l'interface de bus TM5 Sercos III TM5NS31. Vous pouvez configurer les modules pour assurer la prise en charge des entrées et des sorties suréchantillonnées ou des entrées horodatées et des sorties suréchantillonnées. Pour plus d'informations, reportez-vous au document TM5SDM8DTS Parameter Description.

Les entrées horodatées du module électronique TM5SDM8DTS sont utilisées par PacDrive 3 pour la prise en charge de la sonde de contact. Dans la documentation, les entrées horodatées de ce module sont souvent désignées par le terme entrées de sonde de contact.

Le module électronique TM5SDM8DTS a été conçu et optimisé pour une utilisation avec les seules applications PacDrive 3 et certaines caractéristiques du produit sont différentes pour ce module de celles d'autres modules TM5.

Pour plus d'informations, consultez la section Caractéristiques du TM5SDM8DTS.

Caractéristiques principales

Le tableau ci-dessous décrit les principales caractéristiques du module électronique TM5SDM8DTS :

Caractéristiques principales

Nombre de voies d'entrée numériques

(configurable comme entrée horodatée ou comme entrée suréchantillonnée)

4

Type d'entrée

Consultez le tableau .Caractéristiques des entrées.

Type des signaux d'entrée

Négative

Nombre de voies de sortie numériques

(configurable comme sortie suréchantillonnée)

4

Type de sortie

Transistor

Type de signal de sortie

Logique positive

Courant de sortie

0,1 A par sortie

Tension d'entrée nominale

24 V CC

NOTE : Le module électronique TM5SDM8DTS ne doit être utilisé qu'avec PacDrive 3 et l'interface de bus TM5 Sercos III TM5NS31.

Informations de commande

L'illustration ci-dessous montre le TM5SDM8DTS :

Le tableau ci-dessous indique les références de bornier et d'embase de bus associées au TM5SDM8DTS :

Numéro

Référence

Description

Couleur

1

TM5ACBM11

ou

TM5ACBM15

Embase de bus

Embase de bus avec paramétrage de l'adresse

Blanc

Blanc

2

TM5SDM8DTS

Module électronique

Blanc

3

TM5ACTB12

Bornier, 12 broches

Blanc

NOTE : Pour plus d'informations, consultez la section Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d'état

L'illustration ci-dessous décrit les voyants du TM5SDM8DTS :

Le tableau ci-après décrit les voyants d'état des entrées du TM5SDM8DTS :

Voyant

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Pas d'alimentation

Clignotement simple

Etat de réinitialisation

Clignotant

Etat préopérationnel

Allumé

Fonctionnement normal

e

Rouge

Eteint

OK ou aucune alimentation

Allumé

Erreur détectée ou état de réinitialisation

Clignotement double

L'une des erreurs suivantes a été détectée :

  • Erreur de contrôle des sorties suréchantillonnées

  • Erreur de copie des sorties suréchantillonnées

  • Erreur du cycle de détection des fronts

  • Erreur sur les unités de génération de fronts 1 à 4

1 - 8

Vert

 

Etat du signal numérique correspondant