Description générale

Introduction

La gamme des modules électroniques d'extension experts comprend notamment les modules électroniques HSC (High Speed Counter - Compteur rapide).

Caractéristiques des modules électroniques HSC

Les modules électroniques HSC sont utilisés pour les fonctions de comptage et la détection de position.

Le tableau suivant présente les caractéristiques des modules électroniques HSC :

Référence

Nombre de canaux

Type d'entrée

Entrée du codeur

Résolution

Fréquence d’entrée

TM5SE1IC02505

1

Incrémental

RS-422

16/32 bits

250 kHz

TM5SE1IC01024

1

Incrémental

24 VCC asymétrique

16/32 bits

100 kHz

TM5SE2IC01024

2

Incrémental

24 VCC asymétrique

16/32 bits

100 kHz

TM5SE1SC10005

1

Absolu SSI

5 VCC symétrique

32 bits

1 MHz