Module de communication TM5SE1RS2

Description

Le module de communication TM5SE1RS2 permet de connecter des équipements via des communications RS232.

Ce module de communication peut être utilisé uniquement avec le le module d'interface Sercos TM5NS31.

Ajout du module de communication TM5SE1RS2

Etape

Action

1

Dans l'arborescence Équipements, faites glisser et déposez le Modicon LMC078 Motion Controller.

2

Faites glisser et déposez le TM5SE1RS2 sur le nœud SERCOSIII (interface SERCOS III).

Résultat : Le TM5NS31 est automatiquement ajouté avec le TM5SE1RS2.

Description des paramètres du TM5SE1RS2

Double-cliquez sur le nœud TM5SE1RS2 (TM5SE1RS2). Trois onglets sont disponibles :

Onglet Module SERCOS III - Mappage E/S

Les canaux d'entrée et de sortie du module sont mappés sur des variables de projet qui sont utilisées par l'application.

Canal

Signification

Valeur par défaut

Type de données

Séquence de sortie

Numéro de séquence d'émetteur

Etat de l'émetteur

Acquittement du numéro de séquence de récepteur

Etat du récepteur

BYTE

TxByte1–TxByte15

Octet de contrôle dans la direction d'envoi ou données de transmission

BYTE

InputSequence

Numéro de séquence de récepteur

Etat du récepteur

Acquittement du numéro de séquence d'émetteur

Etat de l'émetteur

BYTE

RxByte1–RxByte15

Octet de contrôle dans la direction de réception ou données reçues

BYTE

Onglet Paramètres utilisateur

La case à cocher Valeurs symboliques permet de basculer entre la valeur numérique et la valeur symbolique.

Nom

Signification

Valeur numérique/symbolique

Valeur par défaut

Type de données

MTU d'entrée

Taille de l'unité de transmission maximum (MTU) en octets, disponible dans la zone de données d'entrée cycliques

15 / 15 octets

15 / 15 octets

BYTE

MTU de sortie

Taille de la MTU en octets, disponible dans la zone de données de sortie cycliques

15 / 15 octets

15 / 15 octets

BYTE

Transfert de bloc

Nombre maximal de blocs Input MTU envoyés sans acquittement du module vers le système supérieur

1 / 1

1 / Transfert de bloc

BYTE

Délai de transfert de bloc

Temps d'attente entre les blocs Input MTU envoyés sans acquittement du module vers le système supérieur

0 / 0

0 / Délai de transfert de bloc

BitArea

Segments multiples

Il est interdit/autorisé d'avoir plusieurs segments dans une MTU

0 / Désactivé

1 / Activé

0 / Désactivé

BYTE

Taille de segment

La taille de segment correspond à la taille maximum de la MTU / La taille de segment peut dépasser la taille de la MTU

0 / Désactivé

2 / Activé

0 / Désactivé

BYTE

Débit en bauds

Définir le débit en bauds

1200 / 1200

2400 / 2400

4800 / 4800

9600 / 9600

19200 / 19200

38400 / 38400

57600 / 57600

115200 / 115200

57600 / 57600

BitArea

Bits de données

Nombre de bits de données

7 / 7

8 / 8

7 / 7

BYTE

Bits d'arrêt

Nombre de bits d'arrêt

1 / 2

2 / 4

1 / 2

BYTE

Parité

Bit de contrôle de la parité

48 / Faible

49 / Haute

69 / Paire

78 / Aucune

79 / Impaire

69 / Paire

BYTE

Seuil supérieur

Seuil supérieur du FIFO du récepteur

1024 / 1024

1024 / 1024

BitArea

Seuil inférieur

Seuil inférieur du FIFO du récepteur

512 / 512

512 / 512

BitArea

Temps d'inactivité réception

Dépassement de délai réception

4 / 4

4 / Temps d'inactivité réception

BitArea

Caractère fin de trame Rx 1

Caractère de fin de réception 1

-1 / -1

-1 / Caractère fin de trame Rx 1

BitArea

Caractère fin de trame Rx 2

Caractère de fin de réception 2

-1 / -1

-1 / Caractère fin de trame Rx 2

BitArea

Caractère fin de trame Rx 3

Caractère de fin de réception 3

-1 / -1

-1 / Caractère fin de trame Rx 3

BitArea

Caractère fin de trame Rx 4

Caractère de fin de réception 4

-1 / -1

-1 / Caractère fin de trame Rx 4

BitArea

Temps d'inactivité transmission

Dépassement de délai transmission

5 / 5

5 / Temps d'inactivité transmission

BitArea

Caractère fin de trame Tx 1

Caractère de fin de transmission 1

-1 / -1

-1 / Caractère fin de trame Tx 1

BitArea

Caractère fin de trame Tx 2

Caractère de fin de transmission 2

-1 / -1

-1 / Caractère fin de trame Tx 2

BitArea

Caractère fin de trame Tx 3

Caractère de fin de transmission 3

-1 / -1

-1 / Caractère fin de trame Tx 3

BitArea

Caractère fin de trame Tx 4

Caractère de fin de transmission 4

-1 / -1

-1 / Caractère fin de trame Tx 4

BitArea

Inversion RTS

Niveau d'inversion RTS (Request To Send, demande d'émission)

0 / Désactivé

16 / Activé

0 / Désactivé

BYTE

Inversion CTS

Inverser le niveau CTS (prêt à émettre)

0 / Désactivé

1 / Activé

0 / Désactivé

BYTE

Reconnaissance CTS transfert matériel

Évaluation du signal CTS de la ligne de transfert matériel

0 / Désactivé

1 / Contrôle de flux

0 / Désactivé

BYTE

Mode RTS transfert matériel

Mode de fonctionnement du niveau de sortie du signal RTS de la ligne de transfert matériel, toujours passif

16 / Contrôle de flux

16 / Contrôle de flux

BYTE

Caractère Xon transfert logiciel

Code ASCII du caractère XON pour le contrôle de flux à l'aide du transfert logiciel

17 / 17

17 / Caractère Xon transfert logiciel

-1 / Désactivé

BitArea

Caractère Xoff transfert logiciel

Code ASCII du caractère XOFF pour le contrôle de flux à l'aide du transfert logiciel

19 / 19

19 / Caractère Xoff transfert logiciel

-1 / Désactivé

BitArea

Période de transfert logiciel

Temps de répétition automatique en millisecondes pour l'envoi du caractère d'état XON/XOFF

0 / 0

0 / Période de transfert logiciel

BitArea