Présentation du TM5SPS3

Caractéristiques principales

Le module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM) TM5SPS3 se compose de deux circuits électriques dédiés :

  • Une alimentation secteur 24 VCC qui dessert l'électronique du module d'interface du bus de terrain et génère un courant indépendant pour le bus d'alimentation TM5 qui dessert les modules d'extension

  • Un segment d'alimentation d'E/S 24 VCC qui dessert :

    • les modules d'extension

    • les capteurs et actionneurs connectés aux modules d'extension

    • les équipements externes connectés aux modules de distribution communs (CDM)

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques principales du module de distribution d'alimentation d'interface TM5SPS3 :

Caractéristiques principales

Courant maximum fourni sur le segment d'alimentation des E/S 24 VCC

10000 mA

Bus d'alimentation TM5 généré

750 mA

Informations de commande

La figure et le tableau suivants indiquent les références permettant de créer une interface de bus de terrain TM5 avec l'IPDM TM5SPS3 :

Numéro

Référence

Description

Couleur

1

TM5ACBN1

Segment d'alimentation des E/S 24 VCC de l'embase de bus, isolé à gauche

Blanc

2

TM5NS31

Module Sercos III d'interface de bus de terrain

Blanc

3

TM5SPS3

Alimentation 24 VCC de l'interface de bus de terrain (module de distribution d'alimentation d'interface (IPDM))

Gris

4

TM5ACTB12PS

Bornier 24 VCC 12 broches pour les modules électroniques PDM, IPDM et récepteurs

Gris

NOTE : Pour plus d'informations, consultez Embases de bus et borniers TM5.

Voyants d’état

La figure et le tableau ci-dessous présentent les voyants d'état de l'IPDM TM5SPS3 :

Voyant

Couleur

Etat

Description

r

Vert

Eteint

Alimentation non connectée

Clignotement simple

Etat de la réinitialisation

Clignotant

Bus d'extension TM5 à l'état préopérationnel

Allumé

Etat RUN

e

Rouge

Eteint

OK ou module non connecté

Clignotement double

Signale l'une des conditions suivantes :

  • Le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC, via la ou les alimentations externes, est insuffisant.

  • Le bus d'alimentation TM5, via la ou les alimentations externes, est insuffisant.

e+r

Rouge en continu/clignotement simple vert

Micrologiciel non valide

l

Rouge

Eteint

Le courant du module de distribution d'alimentation d'interface TM5 est dans la plage acceptable

Allumé

Le courant du module de distribution d'alimentation d'interface TM5 est insuffisant