Caractéristiques du module TM5SPS3

Caractéristiques générales

 DANGER
RISQUE D'INCENDIE
Utilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des alimentations.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
 AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques générales du TM5SPS3 :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Consommation du segment d'alimentation d'E/S 24 VCC

25 mA

Dissipation de puissance

1,82 W max.

Poids

30 g (1.1 oz)

Code d'identification

8076 déc

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Caractéristiques du bus d'alimentation TM5

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques du bus d'alimentation TM5 du TM5SPS3:

Caractéristiques du bus d'alimentation TM5

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Courant d'entrée nominal

0,7 A à 24 VCC

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Fusible

Intégré, non échangeable

Courant généré

  • Sur le bus d'alimentation TM5 : 750 mA

  • Pour alimenter le module d'interface du bus de terrain 300 mA

Isolement électrique

Voir remarque 1

Fonctionnement en parallèle

Oui2

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

2 En parallèle, ne comptez que sur 75 % du courant nominal. Vérifiez que toutes les alimentations fonctionnant en parallèle sont mises sous tension ou hors tension simultanément.

Déclassement en température

Le TM5SPS3 est soumis à des restrictions de température en fonction de la consommation électrique sur le bus d'alimentation TM5 :

  • jusqu'à 500 mA : 0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • au-dessus de 500 mA : 0 à 55°C (32 à 131°F)

Caractéristiques du segment d'alimentation d'E/S 24 VCC

Le tableau ci-dessous fournit les caractéristiques du segment d'alimentation d'E/S 24 VCC du TM5SPS3 :

Caractéristiques du segment d'alimentation d'E/S 24 VCC

Plage d'alimentation

20,4 à 28,8 VCC

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Courant maximum fourni

10 A

Protection contre les inversions de polarité

Non

Protection contre les courts-circuits

Fusible externe de type T à action retardée 10 A maximum 250 V

Isolement entre le segment d'alimentation et les bus TM5

Voir Remarque 1

1 La tension d'isolement du module électronique est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM5 et ceux alimentés par le segment d'E/S 24 VCC connecté au module. En pratique, le module électronique TM5 est installé dans l'embase du bus et un pont relie le bus d'alimentation TM5 au segment d'alimentation des E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.