Ce tableau décrit les principales caractéristiques du module d'interface Sercos TM5NS31 :
|
Caractéristique |
Description |
|---|---|
|
Norme |
Sercos III |
|
Type de connecteur |
RJ45 |
La figure suivante présente le TM5NS31 :
1 Clip de verrouillage
2 Voyants d’état
3 Commutateurs rotatifs de réglage d'adresse Sercos III
4 Connecteur du port 1 Sercos III (RJ45)
5 Connecteur du port 2 Sercos III (RJ45)
Les voyants disponibles sont les suivants :
State
S3
S3 P1 (Port 1)
S3 P2 (Port 2)
Le voyant State est à double couleur vert/rouge. Le vert (état) se superpose au rouge (erreur détectée).
Le tableau suivant décrit les voyants State :
|
Couleur |
Etat |
Description |
|---|---|---|
|
- |
Eteint |
Aucune alimentation. |
|
Vert |
Allumé |
Aucune erreur détectée, l'interface du bus est initialisée et prête à fonctionner. |
|
Vert |
Clignotant (12,5 Hz) |
Phase d'initialisation (démarrage des modules d'E/S ou configuration des groupes fonctionnels d'E/S). |
|
Vert |
Clignotant (4 Hz) |
Erreur mineure détectée, comme l'absence d'un module d'E/S (réinitialisation en cas de correction). |
|
Vert |
Clignotant (0,66 Hz) |
Réception de données de configuration nouvelles ou modifiées (modules d'E/S ou interface de bus) qui ne sont pas encore stockées dans la mémoire flash. |
|
Rouge |
Clignotant (8 Hz) |
Erreur majeure détectée (par exemple, manque de ressources, erreur détectée dans le flux de données du micrologiciel). |
Le tableau suivant décrit les voyants S3 :
|
Couleur |
État |
Description |
Instructions |
|---|---|---|---|
|
- |
Eteint |
Aucune alimentation fournie ou absence de communication en raison d'une connexion interrompue ou séparée. |
Démarrage ou remplacement à chaud de Sercos III. |
|
Vert |
Allumé |
Connexion Sercos III active sans erreur détectée pendant la phase de communication CP4 (Communication Phase 4). |
sans objet |
|
Clignotant (4 Hz, 125 ms) |
L'équipement est en mode boucle de rétroaction. Le bouclage désigne la situation dans laquelle les télégrammes Sercos III doivent être renvoyés sur le même port que celui utilisé pour leur réception. Causes possibles :
|
Fermez l'anneau. |
|
|
Rouge |
Allumé |
Une erreur Sercos III de classe de diagnostic 1 (DK1) a été détectée sur le port 1 et/ou 2. La communication Sercos III n'est plus possible sur les ports (par exemple en raison de la détection d'erreurs de codeur). |
Condition de réinitialisation
|
|
Rouge/vert |
Clignotant (4 Hz, 125 ms) |
Erreur de communication détectée. Causes possibles :
|
Condition de réinitialisation
|
|
Orange |
Allumé |
L'équipement est dans une phase de communication CP0 - jusqu'à et y compris CP3 - ou HP0 (phase de remplacement à chaud) - jusqu'à et y compris HP2. Des télégrammes Sercos III sont reçus. |
sans objet |
|
Orange |
Clignotant (4 Hz, 125 ms) |
Identification de l'équipement |
Déclenché à l'aide du paramètre |
Le tableau suivant décrit les voyants S3 P1 et S3 P2 :
|
Couleur |
État |
Description |
|---|---|---|
|
Eteint |
Eteint |
Aucun câble connecté. |
|
Vert |
Clignotant |
Communication Sercos III ou Ethernet active. |
|
Vert |
Allumé |
Liaison établie, mais aucun télégramme/aucune communication (par exemple, contrôleur en cours de démarrage). |