Caractéristiquesdu bloc TM7BDM16A

Caractéristiques générales

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION

oUtilisez cet équipement uniquement dans des lieux non dangereux ou dans des lieux conformes aux spécifications Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, ou aux spécifications ATEX Groupe II, Zone 2 pour les lieux dangereux, conformément à la réglementation locale et/ou nationale en vigueur.

oNe remplacez pas les composants susceptibles d'altérer la conformité de cet équipement aux spécifications relatives à une utilisation dans des zones dangereuses.

oAssurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou déconnecter l'équipement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE : tout équipement supplémentaire utilisé en conjonction avec l'équipement décrit ici doit également être adapté au lieu d'utilisation.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques générales du bloc TM7BDM16A :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Plage d'alimentation

18 à 30 VCC

Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 VCC

125 mA

Appel de courant du bus d'alimentation TM7

38 mA

Protection

Contre l'inversion de polarité

Dissipation de puissance

4,8 W max.

Poids

320 g (11.28 oz.)

Code d'identification

6685 déc

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant présente les caractéristiques des entrées du bloc TM7BDM16A :

Caractéristiques des entrées

Nombre de voies d'entrée

16

Type de câblage

2 ou 3 fils

Plage d'entrée

18 à 30 VCC

Courant d'entrée nominal à 24 VCC

4,4 mA

Type d'entrée

Logique négative

Impédance d'entrée

5 kΩ

Etat désactivé

U < 5 VCC

Etat Activé

U > 15 VCC

I > 3,5 mA

Filtre d'entrée

Matériel – voies I0 à I3

≤ 10 μs

Matériel – voies I4 à I15

≤ 70 μs

Logiciel

Peut être configuré entre 0 et 25 ms

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1

1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Caractéristiques des sorties

Le tableau suivant présente les caractéristiques des sorties du bloc TM7BDM16A :

Caractéristiques des sorties

Nombre de voies de sortie

16

Type de câblage

2 ou 3 fils

Type de sortie

Logique positive

Courant de sortie

0.5 A max. par sortie

Courant total de sortie du bloc

8 A max.

Plage de sortie

18 à 30 VCC

Chute de tension

0,3 VCC max. à un courant nominal de 0,5 A

Courant de fuite lors de la mise hors tension

5 μA

Durée de mise sous tension

400 μs max.

Durée de mise hors tension

400 μs max.

Fréquence de commutation

Charge résistive

100 Hz max.

Charge inductive

Voir les caractéristiques des charges inductives de commutation.

Tension de coupure lors de la coupure des charges inductives

Généralement 50 VCC

Courant de crête de court-circuit

12 A max.

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1

Protection

Protection contre les inversions de polarité

Protection des sorties

Contre les courts-circuits et les surintensités, protection thermique

Réarmement automatique après court-circuit ou surintensité

Oui, 10 ms minimum, selon la température interne

1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Alimentation des capteurs et actionneurs

Le tableau ci-dessous indique l'alimentation des capteurs et actionneurs du bloc TM7BDM16A :

Alimentation

Tension

Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC moins la baisse de tension pour protection interne

Baisse de tension pour protection interne à 500 mA

2 VCC max.

Courant d'alimentation (pour tous les capteurs et actionneurs alimentés)

500 mA max.

Protection interne

Surintensité et court-circuit

Caractéristiques des charges inductives de commutation

La figure suivante montre les caractéristiques des charges inductives de commutation du bloc TM7BDM16A :

G-SE-0003660.1.gif

 

(1)   Résistance de charge en Ω

(2)   Inductance de charge en H

(3)   Cycles de fonctionnement max. / seconde