Schéma de câblage du bloc TM7BDM16A

Brochage

La figure suivante indique le brochage des connecteurs d'E/S du bloc TM7BDM16A :

Connexion

Broche

Entrée/sortie M12

G-SE-0006868.1.gif

 

 

1

Alimentation de capteur/d'actionneur 24 VCC

2

Entrée/sortie numérique : signal d'entrée/de sortie voie 1

3

0 VCC

4

Entrée/sortie numérique : signal d'entrée/de sortie voie 2

5

N.F.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Si le câblage est incorrect, cela risque de générer des interférences électromagnétiques dans le bloc des E/S.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

INTERFERENCES ELECTROMAGNETIQUES

oNe raccordez pas des câbles à des connecteurs incorrectement reliés au capteur ou à l'actionneur.

oPlacez toujours des bouchons d'étanchéité sur les connecteurs inutilisés.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

NON-CONFORMITE IP67

oDisposez tous les connecteurs avec des câbles ou des bouchons d'étanchéité et serrez en respectant les valeurs de couple IP67 indiquées dans ce document.

oNe connectez/déconnectez aucun câble ou bouchon d'étanchéité en présence d'eau ou d'humidité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.