Caractéristiques du bloc TM7BDI16A

Caractéristiques générales

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'EXPLOSION

oUtilisez cet équipement uniquement dans des lieux non dangereux ou dans des lieux conformes aux spécifications Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et D, ou aux spécifications ATEX Groupe II, Zone 2 pour les lieux dangereux, conformément à la réglementation locale et/ou nationale en vigueur.

oNe remplacez pas les composants susceptibles d'altérer la conformité de cet équipement aux spécifications relatives à une utilisation dans des zones dangereuses.

oAssurez-vous que l'alimentation est coupée ou que la zone ne présente aucun danger avant de connecter ou déconnecter l'équipement.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE : tout équipement supplémentaire utilisé en conjonction avec l'équipement décrit ici doit également être adapté au lieu d'utilisation.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

Utilisez des câbles dont la taille respecte les valeurs nominales des voies d'E/S, de tension et d'intensité d'alimentation.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Le tableau suivant présente les caractéristiques générales du bloc TM7BDI16A :

Caractéristiques générales

Tension d'alimentation nominale

24 VCC

Plage d'alimentation

18 à 30 VCC

Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 VCC

21 mA

Appel de courant du bus d'alimentation TM7

38 mA

Dissipation de puissance

2,3 W max.

Poids

320 g (11.28 oz.)

Code d'identification

6683 déc

Consultez également la section Caractéristiques environnementales.

Caractéristiques des entrées

Le tableau suivant présente les caractéristiques des entrées du bloc TM7BDI16A :

Caractéristiques des entrées

Nombre de voies d'entrée

16

Type de câblage

2 ou 3 fils

Plage d'entrée

18 à 30 VCC

Type de connexion

M12, connecteur femelle, 5 broches

Tension d'entrée nominale

24 VCC

Plage de tension d'entrée

18 à 30 VCC

Courant d'entrée nominal à 24 VCC

7 mA

Type des signaux d'entrée

Logique négative

Impédance d'entrée

3,4 kΩ

Etat désactivé

U < 5 VCC

Etat Activé

U > 15 VCC

I > 4,5 mA

Filtre d'entrée

Matériel

≤ 100 µs

Logiciel

1 ms

Isolement entre voies

Non isolé

Isolement entre voies et bus

Voir remarque 1

Protection

Protection contre les inversions de polarité

1 La tension d'isolement du bloc est de 500 VCA eff. entre les composants électroniques alimentés par le bus TM7 et ceux alimentés par le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC connecté au bloc. En pratique, il y a un pont entre le bus d'alimentation TM7 et le segment d'alimentation d'E/S 24 VCC. Les deux circuits d'alimentation utilisent la même terre fonctionnelle (FE) via des composants spécifiques conçus pour réduire les effets des interférences électromagnétiques. Ces composants présentent des caractéristiques nominales de 30 V CC ou 60 V CC. Cela réduit l'isolement de l'ensemble du système de 500 V CA eff.

Alimentation capteur

Le tableau ci-dessous indique l'alimentation des capteurs du bloc TM7BDI16A :

Alimentation

Tension

Alimentation du segment d'alimentation des E/S 24 VCC moins la baisse de tension pour protection interne

Baisse de tension pour protection interne à 500 mA

2 VCC maximum

Courant d'alimentation (pour tous les capteurs alimentés)

500 mA max.

Protection interne

Surintensité et court-circuit