Ajout d'un bloc d'extension

Procédure

Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur, sélectionnez-le dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser vers l'arborescence Appareils et déposez-le sur l'un des nœuds en surbrillance.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

Configuration d'E/S

Étape

Action

1

Cliquez sur l'onglet Appareils.

2

Double-cliquez sur le nœud du bloc d'extension.

Résultat : l'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S du bloc s'affiche.

Description de l'onglet Module TM7 - Mappage d'E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique:

G-SE-0009506.3.gif-high.gif

 

 

L'onglet Mappage d'E/S contient les colonnes suivantes :

Colonne

Description

Variable

Permet de mapper la voie sur une variable.

Double-cliquez sur l'icône pour saisir le nom de la variable.

S'il s'agit d'une nouvelle variable, celle-ci est créée.

Il est aussi possible de mapper une variable existante depuis l'onglet Variables du Catalogue de logiciels par glisser-déposer.

Mappage

Indique si la voie est mappée sur une variable nouvelle ou existante.

Voie 

Nom de la voie de l'équipement.

Adresse

Adresse de la voie.

Type

Type de données de la voie.

Unité

Unité de la valeur de la voie.

Description

Description de la voie.

NOTE : La valeur %I est mise à jour à partir des informations physiques disponibles au début de chaque tâche, au moyen de %I.

Le niveau de sortie physique est mis à jour à partir de la variable en mémoire correspondant à la valeur des sorties au sein de la tâche définie par la configuration de la Tâche de cycle de bus.

Pour plus de détails sur la tâche de cycle du bus, consultez Paramètres API d'automate logique ou Paramètres API d'automate motion.

Description de l'onglet Paramètres définis par l'utilisateur

L'onglet Paramètres définis par l'utilisateur permet de configurer le module d'extension.

Cliquez sur Paramétrage par défaut pour réinitialiser les valeurs sur la base des valeurs d'origine.