Les cartouches sont conçues pour être connectées aux produits de la gamme Modicon M241 Logic Controller.
Le tableau suivant décrit les fonctionnalités des cartouches TMC4 :
Référence |
Description |
---|---|
Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité (0 à 10 V, 0 à 20 mA, 4 à 20 mA), 12 bits |
|
Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de température (thermocouple, RTD), 14 bits |
|
Cartouche TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité (0 à 10 V, 4 à 20 mA, 16 à mA), 16 bits |
|
Cartouche d'application TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité pour les cellules de charge de levage |
|
Cartouche d'application TMC4 avec 2 entrées analogiques de tension ou d'intensité pour l'emballage/le conditionnement |
Le tableau suivant indique le nombre de cartouches TMC4 pouvant être installées dans un Modicon M241 Logic Controller :
Référence |
Emplacements de cartouche |
---|---|
TM241C24R |
1 |
TM241CE24R |
1 |
TM241CEC24R |
1 |
TM241C24T |
1 |
TM241CE24T |
1 |
TM241CEC24T |
1 |
TM241C24U |
1 |
TM241CE24U |
1 |
TM241CEC24U |
1 |
TM241C40R |
2 |
TM241CE40R |
2 |
TM241C40T |
2 |
TM241CE40T |
2 |
TM241C40U |
2 |
TM241CE40U |
2 |
AVIS | |
---|---|