La cartouche TMC4 est conçue pour fonctionner sur la même plage de températures que les contrôleurs, notamment en tenant compte de la réduction de charge du contrôleur pour un fonctionnement à des températures étendues et des restrictions de température associées aux positions de montage. Reportez-vous à la documentation position de montage et dégagement du contrôleur pour plus d'informations.
DANGER | |
---|---|
AVIS | |
---|---|
Le tableau suivant décrit la procédure permettant d'installer une cartouche TMC4 sur le contrôleur :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Avant de retirer un cache de protection ou d'installer une cartouche, veillez à mettre hors tension tous les équipements. |
2 |
Retirez la cartouche de son emballage. |
3 |
Appuyez sur les loquets de verrouillage en haut et en bas du cache de protection, puis soulevez délicatement ce dernier. Retirez à la main le cache de protection de l'emplacement de la cartouche sur le contrôleur.
NOTE : Conservez-le pour pouvoir le réutiliser en cas de désinstallation.
![]() |
4 |
Placez la cartouche dans l'emplacement sur le contrôleur. Appuyez sur la cartouche jusqu'à entendre le déclic. ![]()
NOTE : N'insérez pas la cartouche avec son bornier à ressort débrochable connecté.
![]() |
5 |
Faites pivoter le cache des connexions supérieures du contrôleur afin d'être plus à l'aise pour insérer le bornier à ressort débrochable. A l'aide d'un tournevis isolé, appuyez sur le loquet de verrouillage sur le côté du cache du bornier, puis soulevez le cache délicatement. Retirez le cache de protection l'emplacement sur le contrôleur.
NOTE : Conservez-le pour pouvoir le réutiliser en cas de désinstallation.
![]() |
6 |
Insérez le bornier à ressort débrochable dans la cartouche jusqu'à entendre le déclic. ![]() |
DANGER | |
---|---|
AVIS | |
---|---|
Le tableau suivant décrit la procédure permettant de désinstaller une cartouche TMC4 du contrôleur :
Etape |
Action |
---|---|
1 |
Avant de retirer une cartouche, veillez à mettre hors tension tous les équipements, y compris les périphériques connectés. |
2 |
Retirez à la main le bornier à ressort débrochable de la cartouche. ![]() |
3 |
Placez le cache de l'emplacement du bornier dans l'emplacement en haut du contrôleur et poussez-le jusqu'à entendre un déclic. ![]() |
4 |
Appuyez sur les loquets de verrouillage en haut et en bas de la cartouche puis soulevez délicatement la cartouche. Retirez à la main la cartouche du contrôleur. ![]() |
5 |
Placez le cache de protection de l'emplacement de cartouche sur le contrôleur. Appuyez sur le cache de l'emplacement de cartouche jusqu'à entendre le déclic. ![]() |