Introduction
Cette cartouche est équipée d'un bornier à ressort débrochable pour la connexion des sorties.
Schéma de câblage
La figure suivante montre un exemple de raccordement des sorties de tension et de courant :
(1) : Equipement à entrées analogiques Courant/Tension
A : Alimentation externe
NOTE : Chaque sortie peut être connectée en tant que sortie de tension ou de courant.
AVERTISSEMENT
|
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT
Ne raccordez aucun fil à des connexions réservées, inutilisées ou portant la mention « No Connection (N.C.) ».
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
|