La cartouche TMC4AQ2 présente 2 voies de sortie analogiques de tension ou de courant de résolution 16 bits.
Les voies de sortie sont des types suivants :
0 à 10 V
4 à 20 mA
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez TMC4AQ2.
Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
AVIS | |
---|---|
Pour plus d'informations sur la configuration des entrées et sorties du module, consultez la section Configuration des cartouches.
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet
. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.Le tableau suivant décrit l'onglet
:
Variable |
Voie |
Type |
Description |
---|---|---|---|
Sorties |
qiTMC4AQ2_QWO |
INT |
Valeur de la sortie 0 |
qiTMC4AQ2_QW1 |
INT |
Valeur de la sortie 1 |
|
Diagnostic |
ibTMC4AQ2_IWO |
BYTE |
Etat de la cartouche |
BrokenWire0 |
BOOL |
Alerte de rupture de fil en sortie (voie 0) |
|
BrokenWire1 |
BOOL |
Alerte de rupture de fil en sortie (voie 1) |
|
24VFault |
BOOL |
Alimentation +24 V désactivée |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
|
Réservé |
BOOL |
Réservé |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.
Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
|
|
|
Mode de la voie. |
|
|
|
-32768...32767 -32768...32767 |
0 4000 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
|
|
-32768...32767 -32768...32767 |
10000 20000 |
Indique la limite de mesure supérieure. |