Les caractéristiques générales du module TMSES4 sont détaillées ci-après.
Consultez également la section Caractéristiques liées à l'environnement.
AVERTISSEMENT | |
---|---|
Le tableau suivant décrit les caractéristiques générales du module TMSES4 :
Caractéristique |
Valeur |
|
---|---|---|
Consommation |
200 mA |
|
Dissipation de puissance |
7,85 W |
|
Poids |
403 g (14,22 oz) |
Ce tableau décrit les caractéristiques du module TMSES4 :
Caractéristiques |
Description |
---|---|
Normes respectées |
Ethernet |
Type de connecteur |
RJ45 |
Débit en bauds |
Prise en charge d'Ethernet "10BaseT", "100BaseTX" et "1000BaseT" avec autonégociation |
Inverseur automatique |
MDIO(1) |
Connecteurs de bus |
1 connecteur droit vers le contrôleur, mâle 1 connecteur gauche vers le module d'extension suivant, femelle |
Installation |
A gauche du contrôleur ou après un autre module d'extension TMSES4. |
(1) Le contrôleur prend en charge la fonction de câble inverseur automatique MDIO. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles inverseurs Ethernet spéciaux pour raccorder directement des équipements à ce port (raccordement sans concentrateur ou commutateur Ethernet). |