Ajout d'un module d'extension

Ajout d'un module d'extension

Pour ajouter un module d'extension à votre contrôleur, sélectionnez le module dans le Catalogue de matériels, faites-le glisser jusqu'à l'arborescence Equipements et déposez-le sur le nœud COM_Bus.

Pour plus d'informations sur l'ajout d'un équipement à votre projet, consultez :

• Utilisation de la méthode glisser-déposer

• Utilisation du Menu contextuel ou du bouton Plus

Disposition du module d'extension

Dans le logiciel, le module est disposé de haut en bas

Physiquement, les modules d'extension sont connectés de la droite vers la gauche :

Pour plus d'informations sur la compatibilité avec le M262 Logic/Motion Controller, reportez-vous à la section Caractéristiques des module d'extension TMS.

Configuration d'un module d'extension

Pour configurer votre module d'extension, double-cliquez sur le noeud qui le représente dans l'arborescence Equipements.