Installazione scheda M.2 Box iPC Optimized (HMIBMO)

Introduzione

Il Box iPC Optimized supporta uno slot per scheda M.2. Il Box iPC Optimized è progettato per uno slot M.2 e fornisce 3,3 Vcc a max 2,5 A. Le dimensioni della scheda M.2 sono P22 mm x L42 mm (0.87 in x 1.65 in).

M.2 tipo 2242 (mini PCIe dimensione intera):

G-SE-0058239.1.gif-high.gif

 

 

Prima di installare o rimuovere una scheda M.2, arrestare correttamente il sistema operativo Windows e scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oIsolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperchi o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.

oScollegare il cavo di alimentazione sia dal Magelis Industrial PC sia dall'alimentatore.

oUtilizzare sempre un dispositivo di rilevamento della tensione nominale idoneo per verificare l'assenza di alimentazione.

oPrima di ricollegare l’alimentazione all’unità rimontare e fissare tutti i coperchi e i componenti del sistema.

oUsare solo la tensione specificata quando si utilizza il Magelis Industrial PC. L'unità CA è progettata per essere alimentata da 100 a 240 Vca. L'unità CC è stata progettata con un ingresso a 24 Vcc. Controllare sempre se il dispositivo in uso è di tipo CA o CC prima di collegarlo all'alimentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Caution_Color.gifATTENZIONE

DANNI ALLA SCHEDA DI MEMORIA E PERDITA DEI DATI

oRimuovere tutte le alimentazioni elettriche prima di entrare in contatto con una scheda di memoria installata.

oUtilizzare solo schede di memoria vendute da Schneider Electric come accessorio per questo prodotto. Le prestazioni del Magelis Industrial PC non sono state provate utilizzando schede di memoria di altri fornitori.

oVerificare che la scheda di memoria sia orientata correttamente prima di inserirla.

oNon piegare, far cadere o colpire la scheda di memoria.

oNon toccare i connettori della scheda di memoria.

oNon smontare o modificare la scheda di memoria.

oConservare la scheda di memoria all'asciutto.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVISO

SCARICA ELETTROSTATICA

Prima di togliere il coperchio del Magelis Industrial PC, adottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Caution_Color.gifATTENZIONE

SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI

oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio.

oQuando si serrano o si rimuovono le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

Installazione scheda M.2

Passo

Azione

1

Staccare il cavo di alimentazione dal Box iPC.

2

Toccare l'alloggiamento o la connessione a massa (non l'alimentatore) per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo.

3

Svitare le quattro viti dal coperchio:

G-SE-0057251.2.gif-high.gif

 

 

4

Inserire la scheda M.2 nel connettore della scheda di espansione e fissarla con una vite:

G-SE-0058196.1.gif-high.gif

 

1   Connettore scheda di espansione

2   Scheda M.2

3   Vite dimensione M2 (incluso in Box iPC accessorio)

NOTA: la coppia consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Reinserire il coperchio e fissarlo con quattro viti: