MC_ReadDigitalInput_LXM28

Descrizione funzionale

Questo blocco funzione permette di leggere lo stato degli ingressi digitali dell'azionamento.

Nome della libreria e spazio dei nomi

Nome della libreria: Lexium 28

Spazio dei nomi: SEM_LXM28

Rappresentazione grafica

G-SE-0048819.1.gif-high.gif

 

 

Ingressi

Ingresso

Tipo di dati

Descrizione

Enable

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione.

oFALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE.

oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE.

InputNumber

INT

Valore campo: 1 ... 8

Valore predefinito: 1

Numero dell'ingresso da leggere.

o1: DI1

o2: DI2

o3: DI3

o4: DI4

o5: DI5

o6: DI6

o7: DI7

o8: DI8

Uscite

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

Valid

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. I valori sulle uscite non sono validi.

TRUE: l'esecuzione è stata completata senza errori rilevati. I valori sulle uscite sono validi e possono essere elaborati.

Busy

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: l'esecuzione del blocco funzione non è stata avviata o terminata.

TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione.

Error

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato.

TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione.

Value

BOOL

Campo valori: FALSE, TRUE.

Valore predefinito: FALSE.

oFALSE: il livello sull'ingresso selezionato è 0 V.

oTRUE: il livello sull'ingresso selezionato è 24 V.

Inputs

WORD

Campo valori: 00 ... FFh

Valore predefinito: 00h

Immagine degli ingressi come sequenza di bit. Bit 0 = primo ingresso.

oBit 0: DI1

oBit 1: DI2

oBit 2: DI3

oBit 3: DI4

oBit 4: DI5

oBit 5: DI6

oBit 6: DI7

oBit 7: DI8

Ingressi/uscite

Ingresso/uscita

Tipo di dati

Descrizione

Input

Input_Ref_LXM28

Input È un tipo di dati speciale per gli ingressi analogici e digitali (se disponibile). Il tipo di dati corrisponde al riferimento all'asse dalla configurazione del dispositivo (istanza) a cui appartengono gli ingressi (come per Axis). Nel caso di blocchi funzione forniti per leggere ingressi digitali e analogici, Input sostituisce l'ingresso Axis.

Note

Per una descrizione degli ingressi digitali, vedere il manuale del prodotto.

Ulteriori informazioni

Ingressi e uscite