Questo blocco funzione consente di leggere la coppia attuale del motore.
Nome della libreria e spazio dei nomi
Nome della libreria: Lexium 28
Spazio dei nomi: SEM_LXM28
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione. oFALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE. oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE. |
TorqueType |
INT |
Campo valori: 0 ... 2 Valore predefinito: 0 L'unità corrisponde allo 0,1 % della coppia nominale. o0: valore di coppia attuale (oggetto CANopen 6077h) Coppia attuale del motore. o1: valore di coppia richiesto (oggetto CANopen 6074h) Coppia di riferimento fornita dal controller. o2: valore di coppia di destinazione (oggetto CANopen 6071h) Coppia di destinazione per il generatore di profili. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Valid |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: l'esecuzione non è stata avviata o è stato rilevato un errore. I valori sulle uscite non sono validi. TRUE: l'esecuzione è stata completata senza errori rilevati. I valori sulle uscite sono validi e possono essere elaborati. |
Busy |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: l'esecuzione del blocco funzione non è stata avviata o terminata. TRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. |
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato. TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione. |
Torque |
INT |
Campo valori: -30000 ... 30000 Il valore dipende dall'ingresso TorqueType: coppia attuale, coppia di riferimento o coppia di destinazione. 100.0 % corrisponde alla coppia di stallo continua (DS402 6076h). Il valore letto viene indicato in incrementi di 0,1 %. Esempio: viene letto il valore Torque = 300. Questo significa che la coppia effettiva è pari al 30 % della coppia nominale del motore. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref_LXM28 |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura SoMachine Dispositivi. |