Questo blocco funzione abilita o disabilita lo stadio di potenza. TRUE sull'ingresso Enable abilita lo stadio di potenza. Una volta che lo stadio di potenza è abilitato, viene impostata l'uscita Status. FALSE sull'ingresso Enable disabilita lo stadio di potenza. Una volta che lo stadio di potenza è abilitato, l'uscita Status viene reimpostata. Se vengono rilevati degli errori durante l'esecuzione, viene impostata l'uscita Error.
Nome della libreria e spazio dei nomi
Nome della libreria: Lexium 28
Spazio dei nomi: SEM_LXM28
Ingresso |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Enable |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. L'ingresso Enable avvia o termina l'esecuzione di un blocco funzione. oFALSE: l'esecuzione del blocco funzione è terminata. Le uscite Valid, Busy e Error vengono impostate a FALSE. oTRUE: il blocco funzione è in fase di esecuzione. Il blocco funzione continua ad essere eseguito per tutto il tempo in cui l'ingresso Enable è impostato a TRUE. |
Uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Status |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. oFALSE: lo stadio di potenza è disabilitato. oTRUE: lo stadio di potenza è abilitato. |
Error |
BOOL |
Campo valori: FALSE, TRUE. Valore predefinito: FALSE. FALSE: esecuzione del blocco funzione in corso, nessun errore rilevato. TRUE: è stato rilevato un errore nell'esecuzione del blocco funzione. |
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
Axis |
Axis_Ref_LXM28 |
Riferimento all'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione (corrisponde al nome dell'asse). Il nome dell'asse deve essere definito nella struttura SoMachine Dispositivi. |
Se viene rilevato un errore Node Guarding o Heartbeat, è necessario reimpostare la memoria degli errori per mezzo del blocco funzione MC_Reset_LXM28 prima di poter abilitare di nuovo lo stadio di potenza.