Questo documento elenca i problemi rilevabili nei progetti EcoStruxure Machine Expert.
Questo documento è stato aggiornato per la versione di EcoStruxure™ Machine Expert V2.2.
Le caratteristiche descritte nel presente documento, nonché quelli descritti nei documenti inclusi nella sezione Documenti correlati seguente, sono disponibili online. Per accedere alle informazioni online, consultare la homepage di Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.
Le caratteristiche descritte nel presente documento dovrebbero essere uguali a quelle che appaiono online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità in cui si noti una differenza tra il documento e le informazioni online, fare riferimento in priorità alle informazioni online.
Titolo documento |
Riferimento |
---|---|
Migliori prassi relative alla sicurezza informatica |
|
Linee guida per la sicurezza informatica per EcoStruxure Machine Expert, controller Modicon e PacDrive e apparecchiature associate |
AVVERTIMENTO | |
---|---|
1 Per ulteriori informazioni, fare riferimento a NEMA ICS 1.1 (ultima edizione), Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control e a NEMA ICS 7.1 (ultima edizione), Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems o alla pubblicazione equivalente valida nel proprio paese.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Per motivi di sicurezza Internet, per i dispositivi con connessione Ethernet nativa, l'inoltro TCP/IP è disattivato per impostazione predefinita. Occorre quindi abilitare manualmente l'inoltro TCP/IP. Tuttavia, in questo modo si può esporre la rete a possibili attacchi informatici se non si prendono misure aggiuntive per proteggere l'azienda. Inoltre, si può essere soggetti alle disposizioni di leggi e regolamentazioni relative alla sicurezza informatica.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Per ulteriori informazioni, consultare le Schneider Electric Cybersecurity Best Practices.
The technical terms, terminology, symbols and the corresponding descriptions in the information contained herein, or that appear in or on the products themselves, are generally derived from the terms or definitions of international standards.
In the area of functional safety systems, drives and general automation, this may include, but is not limited to, terms such as safety, safety function, safe state, fault, fault reset, malfunction, failure, error, error message, dangerous, etc.
Among others, these standards include:
Standard |
Description |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
Programmable controllers, part 2: Equipment requirements and tests. |
ISO 13849-1:2023 |
Safety of machinery: Safety related parts of control systems. General principles for design. |
EN 61496-1:2013 |
Safety of machinery: Electro-sensitive protective equipment. Part 1: General requirements and tests. |
ISO 12100:2010 |
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction |
EN 60204-1:2006 |
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements |
ISO 14119:2013 |
Safety of machinery - Interlocking devices associated with guards - Principles for design and selection |
ISO 13850:2015 |
Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design |
IEC 62061:2021 |
Safety of machinery - Functional safety of safety-related electrical, electronic, and electronic programmable control systems |
IEC 61508-1:2010 |
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems: General requirements. |
IEC 61508-2:2010 |
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems. |
IEC 61508-3:2010 |
Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems: Software requirements. |
IEC 61784-3:2021 |
Industrial communication networks - Profiles - Part 3: Functional safety fieldbuses - General rules and profile definitions. |
2006/42/EC |
Machinery Directive |
2014/30/EU |
Electromagnetic Compatibility Directive |
2014/35/EU |
Low Voltage Directive |
In addition, terms used in the present document may tangentially be used as they are derived from other standards such as:
Standard |
Description |
---|---|
IEC 60034 series |
Rotating electrical machines |
IEC 61800 series |
Adjustable speed electrical power drive systems |
IEC 61158 series |
Digital data communications for measurement and control – Fieldbus for use in industrial control systems |
Finally, the term zone of operation may be used in conjunction with the description of specific hazards, and is defined as it is for a hazard zone or danger zone in the Machinery Directive (2006/42/EC) and ISO 12100:2010.