Impostazioni della destinazione EtherNet/IP

Panoramica

Dopo aver aggiunto i dispositivi in gestore protocollo, utilizzare la scheda Impostazioni del sistema di destinazione per modificare la pianificazione della rete.

Impostazioni della destinazione EtherNet/IP

Nella Struttura dispositivi, fare doppio clic sul nodo di un dispositivo EtherNet/IP:

I valori delle Impostazioni indirizzo sono uguali a quelli definiti in gestore protocollo. Consultare Adattamento della pianificazione della rete dell'identificazione dei dispositivi.

Codifica elettronica

Firme di codifica elettronica vengono utilizzate per identificare il dispositivo.

Per codifica elettronica si intendono le informazioni contenute nel firmware del dispositivo (ID fornitore, codice prodotto, ecc.).

Quando lo scanner si avvia, confronta ogni valore di codifica elettronica selezionato con le informazioni corrispondenti nel dispositivo.

Se i valori del dispositivo non sono uguali a quelli dell'applicazione, il controller non comunica più con il dispositivo.

I valori di Codifica elettronica sono impostati di default in base ai dispositivi preconfigurati. Questi valori si possono modificare.

Per i valori di codifica elettronica, consultare la descrizione dell'oggetto di identità (F1 hex) nella documentazione del dispositivo.