Sostituzione di dispositivi con parametri utente

Panoramica

Per i dispositivi EtherNet/IP che non supportano il servizio FDR, è possibile configurare i Parametri utente inviati al dispositivo per facilitare la sostituzione dispositivo prima dell'avvio della connessione allo scanner dopo:

  • Download dell'applicazione

  • Reset caldo/avvio a freddo

  • Avvio manuale di una connessione

Alcuni dispositivi EtherNet/IP hanno parametri utente predefiniti.

Inoltre, la schedaParametri utente permette di aggiungere e gestire altri parametri.

Per informazioni sulla manutenzione, consultare Applicare la configurazione corretta al dispositivo

Parametri utente

Nella Struttura dispositivi fare doppio clic su un dispositivo EtherNet/IP e selezionare la scheda Parametri utente:

Colonna

Descrizione

Linea

Numero riga.

Indica l'ordine dei parametri caricati nel dispositivo.

Nome

Nome del parametro.

Classe

ID classe(1) della classe corrispondente all'oggetto.

Istanza

ID istanza(1) dell'istanza corrispondente all'oggetto.

Attributo

ID attributo(1) dell'attributo corrispondente all'oggetto.

Valore

Valore del parametro.

Fare doppio clic sul valore per modificarlo. Se applicabile, si apre un elenco contenente possibili valori.

Lunghezza in bit

Numero di bit del parametro.

Modifica automaticamente a seconda del tipo di dati selezionato per il parametro.

Annullamento in caso di errore

Se selezionata, se viene rilevato un errore, la trasmissione dei parametri viene interrotta.

Salta a linea in caso di errore

Se selezionata, se viene rilevato un errore, il programma riprende alla riga specificata nella colonna Linea seguente. È possibile pertanto saltare un blocco durante l'inizializzazione oppure definire un ritorno.

NOTA: Un ritorno può causare un ciclo infinito se non è mai possibile scrivere un determinato parametro.

Linea seguente

Fare doppio clic per inserire la riga a cui passare (se è stato selezionato Salta a linea in caso di errore).

Commento

Fare doppio clic per immettere un commento.

(1) ID classe, ID istanza e ID attributo si possono trovare nella documentazione del dispositivo. Consultare Come trovare le informazioni sui parametri utente.

Icone

Descrizione

Sposta su

Sposta il parametro selezionato in alto nell'elenco dei parametri.

Sposta giù

Sposta il parametro selezionato in basso nell'elenco dei parametri.

Nuovo

Crea un nuovo parametro.

Elimina

Elimina il parametro selezionato.

Modifica

Modifica il parametro selezionato.

Creazione o configurazione dei parametri utente

Fare clic su Nuovo o selezionare un parametro e fare clic su Modifica:

Campi

Descrizione

Nome

Nome del parametro.

Classe

ID classe(1) della classe corrispondente al tipo di oggetto.

Istanza

ID istanza(1) dell'istanza corrispondente a un'implementazione di una classe.

Attributo

ID attributo(1) dell'attributo corrispondente a una caratteristica di un'istanza.

Tipo di dati

Elenco che contiene il possibile tipo di dati.

Lunghezza in bit

Numero di bit del parametro.

Modificato automaticamente a seconda del tipo di dati selezionato.

Valore

Valore del parametro.

(1) ID classe, ID istanza e ID attributo si possono trovare nella documentazione del dispositivo. Consultare Come trovare le informazioni sui parametri utente.

Come trovare le informazioni sui parametri utente

Informazioni sui parametri utente configurabili si trovano nella documentazione del dispositivo, in genere all'interno della descrizione degli oggetti applicativi, dei messaggi espliciti o degli oggetti che appartengono a EtherNet/IP categoria 3.

Di solito viene specificato l'accesso in scrittura al parametro utente per la classe e/o l'istanza a cui appartiene il parametro utente. L'operazione di scrittura viene eseguita in genere mediante un servizio chiamato Set_Attribute_Single o Write one attribute. In alternativa, può essere supportato un identificatore di servizio 0x10 (esadecimale) o 16 (decimale).

Un parametro utente ha sempre le seguenti proprietà numeriche:

  • Classe o ID classe, in genere espressa come valore esadecimale

  • Istanza o ID istanza, in genere espressa come valore esadecimale

  • Attributo o ID attributo, in genere espresso come valore esadecimale

Un parametro utente può avere anche un identificatore, espresso nel formato di una tripletta decimale (xx/yy/zz) o esadecimale (16#xx/yy/zz)