Lo scopo di questo passaggio è di configurare il metodo di assegnazione dell'indirizzo IP del dispositivo affinché risulti uguale a quello configurato per la pianificazione di rete. Vedere Modifica della pianificazione di rete.
Questa operazione può essere eseguita durante:
A seconda del dispositivo, è possibile utilizzare diversi strumenti:
Cacciavite: per dispositivi con selettore a rotazione, DIP switch (esempio: OTB)
Tastierino (ad esempio ATV)
PC: per dispositivi che devono essere configurati con:
EcoStruxure Machine Expert
Software di terze parti
Il Server Web (esempio: OsiSense XGCS)
A seconda del tipo di assegnazione degli indirizzi IP, è possibile eseguire diverse operazioni:
DHCP: configurare il nome del dispositivo DHCP nel dispositivo
BOOTP: consultare Dispositivo configurato in BOOTP.
IP fisso: configurare l'indirizzo IP nel dispositivo.
Se si utilizza EtherNet/IP e la codifica elettronica, verificare se la configurazione è appropriata.
Strumento |
Metodo di assegnazione dell'indirizzo IP |
Descrizione |
---|---|---|
None |
DHCP |
Il dispositivo è preconfigurato in DHCP con il nome dispositivo DHCP corretto |
Cacciavite |
DHCP |
Utilizzare un cacciavite sul dispositivo (selettore a rotazione, DIP switch) per configurare il nome del dispositivo DHCP. Esempio: Advantys OTB. |
BOOTP |
Utilizzare un cacciavite sul dispositivo (selettore a rotazione, DIP switch) in BOOTP. Esempio: XPSMCM. |
|
IP fisso |
Utilizzare un cacciavite sul dispositivo (selettore a rotazione, DIP switch) per configurare l'indirizzo IP. |
|
Tastierino |
DHCP |
Utilizzare il tastierino del dispositivo per configurare il nome del dispositivo DHCP. Esempio: ATV32. |
BOOTP |
Utilizzare il tastierino del dispositivo per configurare il dispositivo in BOOTP. |
|
IP fisso |
Utilizzare il tastierino del dispositivo per configurare l'indirizzo IP. |
|
PC, tablet |
DHCP BOOTP IP fisso |
Utilizzare il PC o il tablet per collegarsi al server Web del dispositivo e configurare le impostazioni di rete. Scegliere un metodo di connessione:
|
PC |
DHCP BOOTP IP fisso |
Utilizzare EcoStruxure Machine Expert (via DTM) per configurare le impostazioni di rete. Collegare il PC a una porta di comunicazione dedicata del dispositivo. Esempio: Porta linea seriale Modbus di ATV32. Per informazioni, vedere Uso dei DTM per configurare dispositivi su linea seriale Modbus. |
DHCP BOOTP IP fisso |
Utilizzare software di terze parti per configurare le impostazioni di rete. Scegliere un metodo di connessione:
|
|
Potrebbe essere necessario spegnere e riavviare il dispositivo per rendere effettive le modifiche dei parametri. |
Se il tipo di assegnazione dell'indirizzo IP dei dispositivi è BOOTP, è necessario utilizzare EcoStruxure Machine Expert:
Impostare l'indirizzo MAC del nuovo dispositivo (vedere Modifica della pianificazione di rete),
Caricare la nuova applicazione nel controller.