Un progetto comprende diversi casi di test. L’editor
permette di raggruppare diversi casi di test in una serie di test per poterli eseguire il sequenza.L’editor
è composto da due aree:
Area |
Descrizione |
---|---|
|
Questo elenco include casi di test e serie di test che costituiscono nodi secondari dello stesso nodo come le serie di test aperte. Elenca inoltre i casi di test e le serie di test che si trovano nella . Non è possibile selezionare una serie di test come nodo secondario di se stessa.Non sono consentiti riferimenti ciclici tra serie di test. |
|
Sono visualizzate le POU selezionate. Le POU sono i casi di test. Una serie di test può selezionare una POU direttamente solo una volta. Indirettamente, le POU possono essere selezionate più volte. È quindi possibile che serie di test incorporino altre serie di test e che queste serie di test incorporate a loro volta contengano lo stesso caso di test. |
Pulsante/casella |
Descrizione |
---|---|
|
Sposta un caso di test selezionato dall’elenco all’elenco . |
|
Sposta un caso di test selezionato dall’elenco all’elenco . |
|
Sposta un caso di test nell’area più in alto nell’elenco. |
|
Sposta un caso di test nell’area più in basso nell’elenco. |
|
Inserire un testo nel campo per filtrare l’elenco di conseguenza. Fare clic sul pulsante per reimpostare il filtro. |
Azione con il mouse o la tastiera |
Descrizione |
---|---|
Doppio clic |
Fare doppio clic su una voce nell'elenco per spostarla nell’elenco e viceversa. |
Tasto |
Sposta un caso di test selezionato dall’elenco all’elenco . |
Scelta rapida + |
Seleziona tutte le voci nell'elenco. |