I casi di test parametrizzati possono essere utilizzati per eseguire un caso di test (codice test) con serie di parametri diverse. Pertanto, l'oggetto
definisce una o più esecuzioni di test.È possibile selezionare una struttura
facendo clic sul pulsante che apre la finestra di dialogo , oppure completare direttamente il campo di immissione . Modificando il tipo si aggiornano le colonne della tabella con le esecuzioni dei test in funzione del numero di elementi della struttura selezionata.Le incoerenze a livello di tipo sono indicate dagli errori del compilatore nella finestra
. Facendo doppio clic si apre l'errore del compilatore nell'editor e viene evidenziata la riga in cui si è verificato l'errore.
Pulsante/casella |
Descrizione |
---|---|
|
Aggiunge una nuova riga. Se in precedenza era stata selezionata una riga, il contenuto di questa riga viene copiato nella nuova riga. |
|
Cambia la sequenza di esecuzione del test. Le righe selezionate possono essere spostate facendo clic su e . Inoltre, è possibile definire una nuova posizione di un'esecuzione del test modificando il valore della prima colonna. |
|
Elimina tutte le righe selezionate. |
|
Aggiunge nuovi commenti. L'ultima colonna può contenere un commento definito dall'utente. Facendo clic su si crea automaticamente un commento per le righe della tabella selezionate. Il commento contiene tutti i valori della riga separati da virgole. |
|
Cancella i commenti. I commenti delle righe selezionate vengono cancellati facendo clic su . |
|
Permette di esportare i file .csv. La tabella completa viene esportata in un file .csv facendo clic su . Il file di esportazione può contenere anche degli elementi nascosti. |
|
Permette di importare i file .csv. La tabella completa viene importata dal file .csv facendo clic su . L'importazione sovrascrive il contenuto esistente. Se la tabella contiene un numero di elementi maggiore della struttura del tipo di dati di test selezionata, gli elementi nascosti non vengono visualizzati. |
Gli Appunti supportano il formato CSV. Questo formato è codificato con la code page Windows-1252 che fornisce, ad esempio, le lettere con umlauts tedesche e può essere interpretato da strumenti quali Microsoft Excel o Notepad++.
Le funzioni della tabella dell'editor Microsoft Excel. Quando si incollano i dati dagli Appunti nella tabella dell'editor , viene inserita la stessa quantità di dati degli elementi selezionati.
sono simili alle funzioni predefinite diSe il numero di elementi degli Appunti supera il numero di elementi
selezionati, gli elementi vengono inseriti soltanto da sinistra verso destra. Se l'ultimo elemento degli Appunti inizia con , viene interpretato come commento e viene scritto nella colonna dei commenti.