ASi (abbreviazione di Actuator-Sensor-Interface) è una comunicazione di bus di campo standardizzata conforme a EN 50295 e IEC 62026-2. Viene utilizzata prevalentemente a livello di dispositivo di campo per connettere sensori / dispositivi di comando e attuatori.
Ciascun dispositivo sensore/di comando viene considerato come dispositivo I/O ASi I/O che riceve il suo indirizzo da un ASi Gateway. Vedere la documentazione B+W per il numero massimo di dispositivi collegabili (di sicurezza e standard).
I dispositivi di sicurezza e standard si possono usare contemporaneamente nel bus di campo ASi.
Comunicazione a livello del bus di campo ASi: ASi Gateway trasmette richieste ai dispositivi di destinazione, i quali rispondono con i dati richiesti.
Il programma del controllore ASi e la comunicazione ASi non sono sincronizzati con il bus di campo Sercos a monte.
La comunicazione incrociata tra le unità ASi Gateway è possibile tramite Safe Link. (Safe Link di Bihl+Wiedemann mette a disposizione la comunicazione di sicurezza via Ethernet.)
In questo modo con lo stesso Safety Logic Controller si possono collegare e valutare/monitorare sottoreti (che possono coprire, ad esempio, diverse architetture di sicurezza). Il sistema di sicurezza PacDrive 3 supporta un massimo di 5 ASi Gateway.
Si veda l'argomento "Contesto d'uso: diversi ASi Gateway con comunicazione incrociata" per maggiori informazioni.
La comunicazione tra un ASi Gateway integrato nel sistema PacDrive 3 e i controllori Schneider Electric SLC e LMC (scambio dati ASi/Sercos) è abilitata tramite un oggetto dispositivo da 64 o 96 bit. Dal punto di vista dell'applicazione Safety Logic Controller, ogni ASi Gateway integrato viene considerato come un modulo I/O di sicurezza a 64/96 bit. Informazioni dettagliate si trovano nella sezione introduttiva di questa documentazione "Scambio dati ASi/Sercos (mappatura I/O di dati ASi)".
Per una descrizione dettagliata dell'unità ASi Gateway, le sue interfaccia e la connettività, si vedano i fogli prodotto e le istruzioni per l'uso del produttore di ASi Gateway Bihl+Wiedemann.
Limiti di sistema per ASi Gateway in sistemi PacDrive 3: quando l'unità è integrata nel sistema di sicurezza Schneider Electric PacDrive 3, la funzionalità di ASi Gateway è disponibile senza limitazioni.
|
(1) |
Scheda chip per salvare la configurazione ASi Gateway (funzionalità di controllo, da configurare in ASIMON360) |
|
(2) |
Interfaccia diagnostica per collegare il PC sul quale gira ASIMON360 o un collegamento Safe Link a un ulteriore ASi Gateway (comunicazione incrociata) |
|
(3) |
LED di indicazione dello stato |
|
(4) |
Interfaccia per bus di campo per collegare il bus di campo Sercos |
|
(5) |
Display LC per l'indicazione dello stato |
|
(6) |
Pulsanti per l'operazione a mano |
|
(7) |
+ ASI1-: Circuito ASi 1 al quale si possono collegare dispositivi di sicurezza o dispositivi standard (non relativi alla sicurezza). Vedere la documentazione B+W per il numero massimo di dispositivi collegabili (di sicurezza e standard). |
|
(8) |
+ ASI2-: Circuito ASi 2 al quale si possono collegare dispositivi di sicurezza o dispositivi standard (non relativi alla sicurezza). Vedere la documentazione B+W per il numero massimo di dispositivi collegabili (di sicurezza e standard). |
|
(9) |
ASI+PWR-: tensione di alimentazione per i circuiti ASi |
|
(10) |
Terminali per I/O locali |
L'installazione elettrica e l'avvio dei dispositivi ASi Gateway non fanno parte di questa guida all'integrazione. Siete pregati di fare riferimento alla documentazione pertinente di Bihl+Wiedemann.