Alias

Panoramica

Tipo:

ALIAS (DUT)

Disponibile a partire da:

V1.0.0.0

Ereditato da:

Descrizione

Un alias rappresenta un tipo dati complesso utilizzato in questa libreria.

TlsSettings

Nome

Tipo di dati

Descrizione

TlsSettings

TcpUdp.ST_TlsSettingsClient

Specifica le impostazioni TLS (Transport Layer Security) per la connessione protetta da stabilire.

TcpUdp.ST_TlsSettingsClient

Nome

Tipo di dati

Valore predefinito

Descrizione

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Impostare a TRUE se è richiesto un certificato del client.

sCertName

STRING(255)

-

Specifica il file del certificato del client. Se il valore è una stringa nulla, viene utilizzato il certificato predefinito del controller.

Il nome corrisponde al valore “Issued for” dal certificato del controller. Il nome può essere ottenuto dal certificato mediante Schermo di sicurezza in Logic Builder.

etProtocol

TcpUdp.ET_TlsProtocol

TLSv12

Protocollo utilizzato per connessione protetta.

etCertVerifyMode

TcpUdp.ET_CertVerifyMode

TrustedOnly

Modalità per verifica certificato.

FB_ProxyHandlerHttpConnect

L'alias FB_ProxyHandlerHttpConnect consente di creare un'istanza del blocco funzione FB_ProxyHandlerHttpConnect direttamente dalla libreria HttpHandling. In questo modo, si evita di dover aggiungere la libreria ProxyCommunicationSupport all'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere la ProxyCommunicationSupport - Guida della libreria.

Tipo di dati: PXCS.FB_ProxyHandlerHttpConnect