FB_ClientCredentialsFlow

Panoramica

Tipo:

Blocco funzione

Disponibile a partire da:

V1.3.1.0

Ereditato da:

-

Implementa:

-

Descrizione funzionale

Il blocco funzione FB_ClientCredentialsFlow memorizza le credenziali utilizzate per l'autorizzazione tramite il flusso di credenziali client. Non fornisce parametri (ingressi e uscite) e non deve essere richiamato nell'applicazione. Utilizzare le proprietà per specificare le credenziali .

Il blocco funzione implementa l'interfaccia IF_OAuthCredentials. Per utilizzare il protocollo OAuth, questa interfaccia deve essere trasmessa al blocco funzione FB_HttpClient tramite la proprietà OAuthCredentials.

NOTA: istanziare il blocco funzione nella memoria non volatile per mantenere le credenziali dopo un riavvio.