Per scaricare la guida online di EcoStruxure Machine Expert sul PC per utilizzarla offline, procedere come indicato di seguito:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Dopo l'avvio del programma di installazione, viene visualizzata la vista . |
2 |
Selezionare l'opzione . |
3 |
Nella vista EcoStruxure Machine Expert dall'elenco Versione. , selezionare la versione appropriata di |
4 |
Nella sezione Scegli un'azione selezionare l'opzione Personalizza versione e fare clic sul pulsante Avanti. |
5 |
Nella vista successiva, selezionare la scheda . |
6 |
Dalla scheda , fare clic sul pulsante dello .Risultato: viene visualizzato Schneider Electric Help Manager. |
Schneider Electric Help Manager consente di selezionare specifici documenti di EcoStruxure Machine Expert o un gruppo di documenti relativi a un argomento (ad esempio controller o tool di servizio) e la lingua o le lingue scelte per il download. Dopo il download, le sezioni scaricate della guida in linea di EcoStruxure Machine Expert sono disponibili per riferimento anche se non è disponibile alcuna connessione a Internet.