Conferma di un cambio motore

Descrizione

Per confermare un cambio di motore tramite l'HMI integrata procedere come descritto di seguito:

Sul display a 7 segmenti compare (mot):

  • Premere il pulsante di navigazione.

    Sul display a 7 segmenti viene visualizzato (save).

  • Premere il pulsante di navigazione per salvare i nuovi parametri motore nella memoria non volatile.

    L'azionamento passa allo stato di funzionamento 4 Ready To Switch On.

Conferma di un cambio motore sull'HMI integrata.

1 L'HMI indica che è stata rilevata la sostituzione di un motore.

2 Interruzione del processo di memorizzazione

3 Salvataggio della commutazione allo stato di funzionamento 4 Ready To Switch On.