L'autotuning mette in movimento il motore, per impostare gli anelli di controllo. L'impostazione di parametri errati può provocare movimenti inaspettati o mettere fuori uso le funzioni di monitoraggio.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
L'autotuning determina la coppia di frizione, sotto forma di coppia del carico costantemente attiva, e ne tiene conto nel calcolo del momento di inerzia dell'intero sistema.
Vengono inoltre considerati i fattori esterni, ad esempio un eventuale carico sul motore. L'autotuning permette di ottimizzare i parametri del loop di controllo, vedere Ottimizzazione del controller con risposta al gradino.
L'autotuning supporta anche assi verticali.
L'autotuning può essere effettuato in tre diversi modi:
Easy Tuning: Automatico - autotuning senza intervento utente. La correzione automatica del regolatore fornisce un risultato soddisfacente e molto dinamico per la maggior parte delle applicazioni.
Comfort Tuning: Semiautomatico - autotuning con intervento dell'utente. I parametri per la direzione o lo smorzamento possono essere predefiniti dall'utente.
Manual Tuning: l'utente può impostare e correggere manualmente i parametri del loop di controllo. Il Manual Tuning è disponibile nella modalità per esperti del software di messa in servizio.
Durante l'autotuning il motore viene attivato ed eseguiti piccoli movimenti. Lo sviluppo di rumori e l'oscillazione meccanica dell'impianto sono normali.
Se si desidera effettuare un Easy-Tuning non è necessario impostare ulteriori parametri. Se si desidera effettuare un Comfort-Tuning, impostare i parametri AT_dir, AT_dis_usr e AT_mechanics in funzione dell'applicazione.
Con il parametro AT_Start viene avviato l'Easy Tuning o il Comfort Tuning.
Avviare l'autotuning con il software di messa in servizio.
In alternativa è possibile avviare l'autotuning anche tramite l'HMI.
HMI: (op) → (tun) → (tust)
Salvare le nuove impostazioni tramite il software di messa in servizio nella memoria non volatile.
Se l'autotuning è stato avviato tramite l'HMI, premere il pulsante di navigazione per salvare i nuovi valori nella memoria non volatile.
Il prodotto è dotato di 2 record parametri del loop di controllo parametrabili separatamente. I valori per i parametri del loop di controllo calcolati con un autotuning vengono salvati nel record parametri regolatore 1.
Se l'autotuning si interrompe con un messaggio d'errore, vengono acquisiti i valori di default. In tal caso, modificare la posizione meccanica e avviare di nuovo l'autotuning. Per verificare la plausibilità dei valori calcolati è possibile richiederne la visualizzazione, vedere Impostazioni avanzate per autotuning.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unit Valore minimo Impostazione di fabbrica valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Senso di movimento per autotuning. 1 / Positive Negative Home / (Pnh): prima in direzione positiva, poi in quella negativa con ritorno alla posizione di riposo 2 / Negative Positive Home / (nPh): prima in direzione negativa, poi in quella positiva con ritorno alla posizione di riposo 3 / Positive Home / (P-h): solo in direzione positiva con ritorno alla posizione di riposo 4 / Positive / (P--): solo in direzione positiva senza ritorno alla posizione di riposo 5 / Negative Home / (n-h): solo in direzione negativa con ritorno alla posizione di riposo 6 / Negative / (n--): solo in direzione negativa senza ritorno alla posizione di riposo Tipo: Decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate vengono acquisite con il movimento del motore successivo. |
- 1 1 6 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 12040 IDN P-0-3047.0.4 |
|
Campo di movimento autotuning. Campo entro il quale viene eseguita la procedura automatica di ottimizzazione dei parametri del loop di controllo. Viene immesso il campo relativo alla posizione istantanea. Con "Movimento in una sola direzione" (parametro AT_dir), il campo di spostamento indicato viene utilizzato per ogni passo di ottimizzazione. Il movimento corrisponde generalmente a 20 volte il valore, ma non è limitato. Il valore minimo, l'impostazione di fabbrica e il valore massimo dipendono dal fattore di scalatura. Tipo: Decimale con segno - 4 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate vengono acquisite con il movimento del motore successivo. |
usr_p 1 262144 2147483647 |
INT32 R/W - - |
Modbus 12068 IDN P-0-3047.0.18 |
|
Tipo di accoppiamento del sistema. 1 / Direct Coupling: accoppiamento diretto 2 / Belt Axis: asse cinghia 3 / Spindle Axis: asse mandrino Tipo: Decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate vengono acquisite con il movimento del motore successivo. |
- 1 2 3 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 12060 IDN P-0-3047.0.14 |
|
Avvio autotuning. Valore 0: termine valore 1: attivazione EasyTuning valore 2: attivazione ComfortTuning Tipo: Decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente. |
- 0 - 2 |
UINT16 R/W - - |
Modbus 12034 IDN P-0-3047.0.1 |