Condensatore e resistore di frenatura

Descrizione

L'azionamento dispone di un condensatore e di un resistore di frenatura interni. Se il condensatore e il resistore di frenatura interni non sono sufficienti per la dinamica di applicazione, occorre impiegare uno o più resistori di frenatura esterni.

I valori minimi di resistenza indicati per i resistori di frenatura esterni non devono essere superati per difetto. Se mediante il corrispondente parametro viene attivata una resistore di frenatura esterno, il resistore di frenatura interno viene disinserito.

Dati del condensatore interno

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Capacità dei condensatori interni

μF

390

780

1170

1560

Parametro DCbus_compat = 0 (valore di default)

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 115 V +10%

Ws

5

9

14

18

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 200 V +10%

Ws

17

34

52

69

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 230 V +10%

Ws

11

22

33

44

Parametro DCbus_compat = 1 (tensione di scatto ridotta)

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 115 V +10%

Ws

24

48

73

97

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 200 V +10%

Ws

12

23

35

46

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 230 V +10%

Ws

5

11

16

22

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Capacità dei condensatori interni

μF

110

195

390

560

1120

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 208 V +10%

Ws

4

8

16

22

45

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 380 V +10%

Ws

14

25

50

73

145

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 400 V +10%

Ws

12

22

43

62

124

Energia assorbita dai condensatori interni Evar con tensione nominale 480 V +10%

Ws

3

5

10

14

28

Il parametro DCbus_compat non ha alcun effetto con dispositivi trifase

Dati del resistore di frenatura interno

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Valore di resistenza del resistore interno di frenatura

Ω

94

47

20

10

Potenza continua resistore di frenatura PPR

W

10

20

40

60

Energia di picco ECR

Ws

82

166

330

550

Parametro DCbus_compat = 0 (valore di default)

Tensione di scatto del resistore di frenatura con una tensione nominale di 115 V

V

236

236

236

236

Tensione di scatto del resistore di frenatura con una tensione nominale di 200 V e 230 V

V

430

430

430

430

Parametro DCbus_compat = 1 (tensione di scatto ridotta)

Tensione di scatto resistore di frenatura

V

395

395

395

395

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Valore di resistenza del resistore interno di frenatura

Ω

132

60

30

30

10

Potenza continua resistore di frenatura PPR

W

20

40

60

100

150

Energia di picco ECR

Ws

200

400

600

1000

2400

Tensione di scatto del resistore di frenatura con una tensione nominale di 208 V

V

430

430

430

430

430

Tensione di scatto del resistore di frenatura con una tensione nominale di 380 V, 400 V e 480 V

V

780

780

780

780

780

Il parametro DCbus_compat non ha alcun effetto con dispositivi trifase

Dati del resistore di frenatura esterno

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•U45M2

LXM32•U90M2

LXM32•D18M2

LXM32•D30M2

Valore di resistenza del resistore di frenatura esterno

Ω

68

36

20

10

Valore massimo di resistenza del resistore di frenatura esterno(1)

Ω

110

55

27

16

Potenza continua massima del resistore di frenatura esterno

W

200

400

600

800

Parametro DCbus_compat = 0 (valore di default)

Tensione di scatto del resistore di frenatura con una tensione nominale di 115 V

V

236

236

236

236

Tensione di scatto del resistore di frenatura con una tensione nominale di 200 V e 230 V

V

430

430

430

430

Parametro DCbus_compat = 1 (tensione di scatto ridotta)

Tensione di scatto resistore di frenatura

V

395

395

395

395

(1) Il resistore di frenatura massimo specificato può portare a una riduzione della potenza di picco del dispositivo. A seconda dell'applicazione può essere utilizzata anche una resistenza maggiore.

Caratteristica

Unità

Valore

LXM32•U60N4

LXM32•D12N4

LXM32•D18N4

LXM32•D30N4

LXM32•D72N4

Valore di resistenza del resistore di frenatura esterno

Ω

70

47

25

15

8

Valore massimo di resistenza del resistore di frenatura esterno(1)

Ω

145

73

50

30

12

Potenza continua massima del resistore di frenatura esterno

W

200

500

800

1500

3000

Tensione di scatto del resistore di frenatura con una tensione nominale di 208 V

V

430

430

430

430

430

Tensione di scatto del resistore di frenatura con una tensione nominale di 380 V, 400 V e 480 V

V

780

780

780

780

780

Il parametro DCbus_compat non ha alcun effetto con dispositivi trifase

(1) Il resistore di frenatura massimo specificato può portare a una riduzione della potenza di picco del dispositivo. A seconda dell'applicazione può essere utilizzata anche una resistenza maggiore.

Dati dei resistori di frenatura esterni (accessori)

Caratteristica

Unità

Valore

VW3A7601Rxx

VW3A7602Rxx

VW3A7603Rxx

VW3A7604Rxx

VW3A7605Rxx

VW3A7606Rxx

VW3A7607Rxx

VW3A7608Rxx

Resistenza

Ω

10

27

27

27

72

72

72

100

Potenza continua

W

400

100

200

400

100

200

400

100

Durata di frenata massima a 115 V

s

3

1,8

4,2

10,8

6,36

16,8

42

10,8

Potenza massima a 115 V

kW

5,6

2,1

2,1

2,1

0,8

0,8

0,8

0,6

Energia di picco massima a 115 V

kWs

16,7

3,7

8,7

22,3

4,9

13

32,5

6

Durata d'inserimento massima a 230 V

s

0,72

0,55

1,08

2,64

1,44

3,72

9,6

2,4

Potenza massima a 230 V

kW

18,5

6,8

6,8

6,8

2,6

2,6

2,6

1,8

Energia di picco massima a 230 V

kWs

13,3

3,8

7,4

18,1

3,7

9,6

24,7

4,4

Durata d'inserimento massima a 400 V e 480 V

s

0,12

0,084

0,216

0,504

0,3

0,78

1,92

0,48

Potenza di picco a 400 V e 480 V

kW

60,8

22,5

22,5

22,5

8,5

8,5

8,5

6,1

Durata d'inserimento massima a 400 V e 480 V

kWs

7,3

1,9

4,9

11,4

2,5

6,6

16,2

2,9

Grado di protezione

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

IP65

Omologazione UL (N.file)

-

E233422

E233422

-

E233422

E233422

-

E233422

Caratteristica

Unità

Valore

VW3A7733

VW3A7734

Resistenza

Ω

16

10

Potenza continua

W

960

960

Durata di frenata massima a 115 V

s

20

10

Potenza massima a 115 V

kW

3,5

5,6

Energia di picco massima a 115 V

kWs

70

59

Durata d'inserimento massima a 230 V

s

3,8

1,98

Potenza massima a 230 V

kW

11,6

18,5

Energia di picco massima a 230 V

kWs

44

36,5

Durata d'inserimento massima a 400 V e 480 V

s

0,7

0,37

Potenza di picco a 400 V e 480 V

kW

38

60,8

Durata d'inserimento massima a 400 V e 480 V

kWs

26,6

22,5

Grado di protezione

IP20

IP20

Omologazione UL (N.file)

E226619

E226619