Valore soglia di corrente

Descrizione

Con il valore soglia di corrente è possibile verificare se la corrente istantanea del motore sia inferiore a un valore di corrente parametrizzabile.

Il valore soglia di corrente è composto dal valore di corrente e dal tempo di monitoraggio.

Impostazioni

I parametri MON_I_Threshold e MON_ChkTime definiscono le dimensioni della finestra.

Visualizzazione dello stato

Lo stato può essere visualizzato con un'uscita segnale.

Per leggere lo stato tramite un'uscita di segnale, occorre prima parametrizzare la funzione di uscita segnale "Current Below Threshold", vedere Ingressi e uscite segnale digitali.

Il parametro MON_ChkTime agisce sui parametri MON_p_DiffWin_usr, MON_v_DiffWin, MON_v_Threshold e MON_I_Threshold.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

MON_I_Threshold

(ConF)(i-o-)

(ithr)

Monitoraggio della soglia corrente.

Viene effettuato un controllo per verificare se l'azionamento durante l'intervallo di tempo parametrizzato mediante MON_ChkTime si trovi al di sotto del valore definito.

Lo stato può essere visualizzato attraverso un'uscita parametrizzabile.

Come valore comparativo viene utilizzato il valore del parametro _Iq_act_rms.

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

In passi di 0,01 Arms.

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

Arms

0,00

0,20

300,00

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1592

IDN P-0-3006.0.28

MON_ChkTime

(ConF)(i-o-)

(tthr)

Finestra tempo di monitoraggio.

Impostazione di un intervallo di tempo per il monitoraggio di errore di posizionamento, errore di velocità, valore di velocità e valore di corrente. Se il valore monitorato per l'intervallo di tempo impostato rientra nell'intervallo ammesso, la funzione di monitoraggio emette un risultato positivo.

Lo stato può essere visualizzato attraverso un'uscita parametrizzabile.

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

ms

0

0

9999

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 1594

IDN P-0-3006.0.29