L'apparecchio dispone di ingressi e di uscite configurabili. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Ingressi e uscite segnale digitali.
Gli stati segnale degli ingressi e delle uscite digitali possono essere visualizzati tramite l'HMI e il bus di campo.
Con l'HMI integrata è possibile visualizzare gli stati dei segnali, ma non modificarli.
Ingressi (parametro _IO_DI_act):
Aprire la voce di menu (-MON) → (dimo).
Gli ingressi digitali vengono visualizzati in codice bit.
Bit |
Segnale |
---|---|
0 |
DI0 |
1 |
DI1 |
2 |
DI2 |
3 |
DI3 |
4 |
DI4 |
5 |
DI5 |
6 ... 7 |
- |
Lo stato degli ingressi della funzione di sicurezza STO non viene visualizzato mediante il parametro _IO_DI_act. Lo stato degli ingressi della funzione di sicurezza STO viene visualizzato richiamando il parametro _IO_STO_act.
Uscite (parametro _IO_DQ_act):
Aprire la voce di menu (-MON) → (domo).
Le uscite digitali vengono visualizzate in codice bit.
Bit |
Segnale |
---|---|
0 |
DQ0 |
1 |
DQ1 |
2 |
DQ2 |
3 ... 7 |
- |
Gli stati segnale vengono visualizzati nel parametro _IO_act in codice bit. I valori "1" e "0" corrispondono allo stato segnale dell'ingresso/ o dell'uscita.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unit Valore minimo Impostazione di fabbrica valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Stato fisico degli ingressi/uscite digitali. Byte meno significativo: Bit 0: DI0 Bit 1: DI1 Bit 2: DI2 Bit 3: DI3 Bit 4: DI4 Bit 5: DI5 Byte più significativo: Bit 8: DQ0 Bit 9: DQ1 Bit 10: DQ2 Tipo: Decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2050 IDN P-0-3008.0.1 |
|
Stato degli ingressi digitali. Assegnazione dei bit: Bit 0: DI0 Bit 1: DI1 Bit 2: DI2 Bit 3: DI3 Bit 4: DI4 Bit 5: DI5 Tipo: Decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2078 IDN P-0-3008.0.15 |
|
Stato delle uscite digitali. Assegnazione dei bit: Bit 0: DQ0 Bit 1: DQ1 Bit 2: DQ2 Tipo: Decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2080 IDN P-0-3008.0.16 |
|
Stato degli ingressi per la funzione correlata alla sicurezza STO. Bit 0: STO_A Bit 1: STO_B Se non sono inseriti moduli di sicurezza eSM, questo parametro segnala lo stato degli ingressi segnale STO_A e STO_B. Se è inserito uno modulo di sicurezza eSM, la funzione di sicurezza STO è attivabile tramite gli ingressi segnale o il modulo di sicurezza eSM. Questo parametro segnala se la funzione di sicurezza STO è stata attivata (indipendentemente dalla modalità di attivazione, se tramite gli ingressi segnale o il modulo di sicurezza eSM). Tipo: Decimale senza segno - 2 byte |
- - - - |
UINT16 R/- - - |
Modbus 2124 IDN P-0-3008.0.38 |