I prodotti descritti in questo manuale rispondono ai requisiti CEM ai sensi della norma IEC 61800-3, se sono state rispettate le misure CEM descritte nel presente manuale.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Tali tipi di dispositivi non devono essere utilizzati su una rete pubblica a bassa tensione che alimenta le utenze domestiche. Può verificarsi interferenza da radio frequenza se utilizzati in tale rete.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Le seguenti categorie per disturbi ai sensi della norma IEC 61800-3 vengono soddisfatte, quando sono state rispettate le misure CEM descritte in questo manuale.
Tipo di disturbo |
Categoria LXM32••••M2 |
Categoria LXM32••••N4 |
---|---|---|
Emissioni condotte Lunghezza del cavo motore ≤10 m (≤32,81 ft) Lunghezza del cavo motore 10 ... ≤20 m (32.81 ... ≤65.62 ft) |
Categoria C2 Categoria C3 |
Categoria C3 Categoria C3 |
Emissioni di radiazione Lunghezza del cavo motore ≤20 m (65,62 ft) |
Categoria C3 |
Categoria C3 |
Le categorie per l'emissione di disturbi ai sensi della norma IEC 61800-3 sotto elencate, vengono soddisfatte quando sono state rispettate le misure CEM descritte nel presente manuale e utilizzati i filtri di rete esterni disponibili come accessori.
Tipo di disturbo |
Categoria LXM32••••M2 |
Categoria LXM32••••N4 |
---|---|---|
Emissioni condotte Lunghezza del cavo motore ≤20 m (65,62 ft) Lunghezza del cavo motore > 20 ... ≤50 m (>65.62 ... ≤ 164,00 ft) Lunghezza del cavo motore > 50 ... ≤100 m (>164.00 ... ≤328.01 ft |
Categoria C1 Categoria C2 Categoria C3 |
Categoria C1 Categoria C2 Categoria C3 |
Emissioni di radiazione Lunghezza del cavo motore ≤100 m (328,01 ft) |
Categoria C3 |
Categoria C3 |
Azionamenti monofase |
Riferimento filtro di rete |
---|---|
LXM32•U45M2 (230 V, 1,5 A) |
VW3A4420 (9 A) |
LXM32•U90M2 (230 V, 3 A) |
VW3A4420 (9 A) |
LXM32•D18M2 (230 V, 6 A) |
VW3A4421 (16 A) |
LXM32•D30M2 (230 V, 10 A) |
VW3A4421 (16 A) |
Azionamenti trifase |
Riferimento filtro di rete |
---|---|
LXM32•U60N4 (480 V, 1,5 A) |
VW3A4422 (15 A) |
LXM32•D12N4 (480 V, 3 A) |
VW3A4422 (15 A) |
LXM32•D18N4 (480 V, 6 A) |
VW3A4422 (15 A) |
LXM32•D30N4 (480 V, 10 A) |
VW3A4422 (15 A) |
LXM32•D72N4 (480 V, 24 A) |
VW3A4423 (25 A) |
Più azionamenti possono essere connessi a un filtro di rete esterno comune.
Prerequisiti:
Gli azionamenti monofase possono essere connessi solo a filtri di rete monofase mentre gli azionamenti trifase possono essere connessi solo a filtri di rete trifase.
La corrente assorbita complessivamente dagli azionamenti connessi deve essere inferiore o uguale alla corrente nominale ammessa del filtro di rete.