Condizioni ambientali

Condizioni per il funzionamento

La temperatura ambiente massima ammessa durante il funzionamento dipende dalla distanza fra i dispositivi e dalla potenza richiesta. Osservare le istruzioni pertinenti nella sezione Installazione.

Caratteristica

Unità

Valore

Temperatura ambiente (assenza di condensa e di ghiaccio)

°C

(°F)

0 ... 50

(32 ... 122)

In esercizio sono ammessi i seguenti valori di umidità atmosferica relativa:

Caratteristica

Unità

Valore

Umidità relativa (senza condensa)

%

5 ... 95

L'altitudine di installazione è riferita all'altezza sul livello del mare.

Caratteristica

Unità

Valore

Altezza sopra il livello del mare medio senza riduzione di potenza

m

(ft)

<1000

(<3281)

Altezza sopra il livello del mare medio in caso di rispetto di tutte le condizioni seguenti:

  • Temperatura ambiente massima 45 °C (113 °F)

  • Riduzione della potenza continua dell'1% ogni 100 m (328 ft) oltre i 1000 m (3281 ft)

m

(ft)

1000 ... 2000

(3281 ... 6562)

Altezza sopra il livello del mare medio in caso di rispetto di tutte le condizioni seguenti:

  • Temperatura ambiente massima 40 °C (104 °F)

  • Riduzione della potenza continua dell'1% ogni 100 m (328 ft) oltre i 1000 m (3281 ft)

  • Sovratensioni della rete di alimentazione limitate alla categoria di sovratensione II in conformità alla norma IEC 60664-1

  • Nessun sistema IT

m

(ft)

2000 ... 3000

(6562 ... 9843)

Condizioni per il trasporto e lo stoccaggio

Il trasporto e il magazzinaggio devono avvenire in ambienti asciutti ed esenti da polvere.

Caratteristica

Unità

Valore

Temperatura

°C

(°F)

-25 ... 70

(-13 ... 158)

Durante il trasporto e lo stoccaggio i valori ammessi relativi all'umidità relativa sono i seguenti:

Caratteristica

Unità

Valore

Umidità relativa (senza condensa)

%

<95

Sito di installazione e collegamento

Per il funzionamento, il dispositivo deve essere montato in un armadio di controllo chiuso e di classe appropriata e protetto da un meccanismo di blocco a chiave o con appositi strumenti. Il dispositivo può funzionare solo con una connessione fissa.

Grado di inquinamento e grado di protezione

Caratteristica

Valore

Grado d'inquinamento

2

Grado di protezione

IP20

Vibrazioni e urti

Caratteristica

Valore

Vibrazioni, sinusoidali

controllo eseguito secondo IEC 60068-2-6

3,5 mm (2 ... 8,4 Hz)

10 m/s2 (8,4 ... 200 Hz)

Urti, semisinusoidali

controllo eseguito secondo IEC 60068-2-27

150 m/s2 (per 11 ms)