Molti componenti del prodotto, ivi compreso il circuito stampato, funzionano alla tensione di rete o possono presentare correnti trasformate elevate e/o tensioni elevate.
Il motore genera tensione quando viene ruotato l'albero.
PERICOLO | |
---|---|
Una scarica elettrostatica (ESD) può causare danni irreversibili al modulo immediatamente o in tempi successivi.
AVVISO | |
---|---|
L'azionamento è dotato di 3 slot moduli.
Gli slot moduli possono ospitare i seguenti moduli:
Slot |
Modulo |
---|---|
Slot 1 |
Modulo di sicurezza eSM |
Slot 2 |
Modulo encoder RSR (interfaccia resolver) Modulo encoder DIG (interfaccia digitale) Modulo encoder ANA (interfaccia analogica ) |
Slot 3 |
Modulo bus di campo Sercos III |
Prima di inserire o estrarre un modulo è necessario staccare l'alimentazione elettrica (alimentazione stadio finale e alimentazione di controllo 24 Vcc).
Procedura di inserimento di un modulo:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Prima dell'installazione del modulo, leggere attentamente la guida utente dell'azionamento e del modulo. |
2 |
Accertarsi che il numero di ordinazione riportato sulla targhetta del modulo corrisponda alle indicazioni contenute nel manuale relativo al modulo. |
3 |
Annotare il numero di serie, la versione della revisione e la DOM specificati sulla targhetta del modulo e su quella dell'apparecchio. |
4 |
Rimuovere la copertura dello slot del modulo e metterla da parte. |
5 |
Ispezionare il modulo per verificare che non vi siano danneggiamenti visibili. Non installare moduli danneggiati. |
6 |
Inserire il modulo nello slot del modulo corrispondente finché la leva d'arresto non scatta in posizione. |
Per informazioni sul cablaggio consultare il capitolo "Installazione" della guida utente del modulo.
Fissare i cavi di connessione al passacavo del dispositivo.
Alla successiva alimentazione dell'azionamento, è necessario effettuare ancora alcune impostazioni. Per informazioni su tali impostazioni, vedere la sezione "Messa in servizio" della guida utente del modulo.
Prima di inserire o estrarre un modulo è necessario staccare l'alimentazione elettrica (alimentazione stadio finale e alimentazione di controllo 24 Vcc).
Per estrarre un modulo dallo slot del dispositivo procedere come descritto di seguito:
Contrassegnare i cavi di connessione. Rimuovere il cablaggio del modulo.
Spingere la leva d'arresto del modulo verso sinistra (1) ed estrarre il modulo utilizzando la leva d'arresto (2).
Chiudere nuovamente lo slot del modulo con la copertura.
Alla successiva alimentazione dell'azionamento, verrà segnalata la sostituzione del modulo. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Conferma della sostituzione di un modulo.