Descrizione |
Riferimento |
---|---|
Induttanza di rete monofase; 50-60 Hz; 7 A; 5 mH; IP00 |
VZ1L007UM50 |
Induttanza di rete monofase; 50-60 Hz; 18 A; 2 mH; IP00 |
VZ1L018UM20 |
Induttanza di rete trifase; 50-60 Hz; 16 A; 2 mH; IP00 |
VW3A4553 |
Induttanza di rete trifase; 50-60 Hz; 30 A; 1 mH; IP00 |
VW3A4554 |
Induttanza di rete trifase; 50-60 Hz; 60 A; 0,5 mH; IP00 |
VW3A4555 |