L'interruttore di riferimento è attivo soltanto nel modo operativo Homing.
Il parametro IOsigREF consente di impostare il tipo di interruttore di riferimento.
Nome parametro Menu HMI Nome HMI |
Descrizione |
Unit Valore minimo Impostazione di fabbrica valore massimo |
Tipo di dati R/W Persistente Expert |
Indirizzo parametro con bus di campo |
---|---|---|---|---|
Valutazione segnali per interruttore di riferimento. 1 / Normally Closed: normalmente chiuso NC 2 / Normally Open: normalmente aperto NO L'interruttore di riferimento viene attivato soltanto durante l'elaborazione del movimento verso riferimento fino all'interruttore di riferimento. Tipo: Decimale senza segno - 2 byte Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4 L'impostazione può essere modificata soltanto se lo stadio finale è disattivato. Le impostazioni modificate vengono acquisite con l'attivazione successiva dello stadio finale. |
- 1 1 2 |
UINT16 R/W per. - |
Modbus 1564 IDN P-0-3006.0.14 |
La funzione di ingresso segnale “Reference Switch (REF)” deve essere parametrizzata, vedere Ingressi e uscite segnale digitali.