In caso di utilizzo di combinazioni non consentite di azionamento e motore, i sistemi di azionamento possono eseguire movimenti involontari. Anche se i connettori per l'attacco motore e la connessione dell'encoder risultano meccanicamente adatti, ciò non significa che il motore possa essere utilizzato.
AVVERTIMENTO | |
---|---|
Disinserire tutte le tensioni di alimentazione. Verificare che non siano presenti tensioni (istruzioni di sicurezza), vedere Informazioni relative al prodotto.
Contrassegnare tutte le connessioni e disinstallare il prodotto.
Per consentire la futura identificazione del prodotto, prendere nota del numero di identificazione e del numero di serie riportati sulla targhetta.
Installare il nuovo prodotto come indicato nella sezione Installazione.
Se il motore collegato viene sostituito con un altro, il record di dati relativi al motore viene letto nuovamente. Se il dispositivo rileva un altro tipo di motore, i parametri del loop di controllo vengono ricalcolati e sull'HMI viene visualizzato (MOT). Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Conferma della sostituzione del motore.
In caso di sostituzione del motore, occorre reimpostare anche i parametri dell'encoder, vedere Impostazione dei parametri per encoder.
Se si utilizza un encoder motore all'encoder 2 (moduli), la sostituzione di un motore non viene rilevata. Osservare le avvertenze nel manuale dell'encoder.
Se il nuovo tipo di motore deve essere utilizzato solo temporaneamente con l'apparecchio, premere il tasto ESC sull'HMI.
I parametri del loop di controllo ricalcolati non vengono salvati nella memoria non volatile. Il motore originario potrà quindi essere rimesso in servizio con i parametri del loop di controllo memorizzati in precedenza.
Se il nuovo tipo di motore deve essere utilizzato definitivamente con questo apparecchio, premere il pulsante di navigazione sull'HMI.
I parametri del loop di controllo ricalcolati vengono salvati nella memoria non volatile.
Vedere anche Conferma della sostituzione del motore.