Segnali

Tipo di logica

Gli ingressi e le uscite digitali di questo prodotto possono essere cablati in logica positiva o negativa.

Tipo di logica

Stato attivo

(1) Logica positiva

L'uscita eroga corrente (uscita source)

La corrente scorre nell'ingresso (ingresso sink)

(2) Logica negativa

L'uscita preleva corrente (uscita sink)

La corrente proviene dall'ingresso (ingresso source)

Gli ingressi dei segnali sono protetti dalle inversioni di polarità, le uscite sono protette contro il corto circuito. Ingressi e uscite sono isolati funzionalmente.

Per ulteriori informazioni su logica positiva e negativa, sink, source, vedere Tipo di logica.

Segnali d'ingresso digitali 24 V

Se cablati come ingressi sink, i livelli degli ingressi digitali corrispondono a IEC 61131-2 tipo 1. Le caratteristiche elettriche valgono anche con il cablaggio ingressi source, se non diversamente indicato.

Caratteristica

Unità

Valore

Tensione di ingresso - ingressi sink

Livello 0

Livello 1

Vdc

-3 ... 5

15 ... 30

Tensione d'ingresso - ingressi source (a 24 Vcc)

Livello 0

Livello 1

Vdc

>19

<9

Corrente di ingresso (a 24 Vcc)

mA

5

Tempo di antirimbalzo (software)(1)(2)

ms

1,5 (valore di default)

Tempo di commutazione hardware

Fronte di salita (livello 0 -> 1)

Fronte di discesa (livello 1 -> 0)

µs

15

150

Jitter (ingressi Capture)

µs

<2

(1) Regolabile tramite parametro (periodo di campionamento 250 µs)

(2) Se si utilizzano gli ingressi Capture per la cattura, il tempo di antirimbalzo non viene applicato.

Segnali di uscita digitali 24 V

Se cablati come uscite source, i livelli degli ingressi digitali corrispondono a IEC 61131-2. Le caratteristiche elettriche valgono anche con cablaggio come uscite sink, se non diversamente indicato.

Caratteristica

Unità

Valore

Tensione di alimentazione nominale

Vdc

24

Intervallo della tensione di alimentazione

Vdc

19,2 ... 30

Tensione di uscita nominale - uscite source

Vdc

24

Tensione di uscita nominale - uscite sink

Vdc

0

Caduta di tensione con carico di 100 mA

Vdc

≤3

Corrente massima per uscita

mA

100

Segnali d'ingresso funzione di sicurezza STO

Gli ingressi della funzione di sicurezza STO (ingressi STO_A e STO_B) possono essere cablati solo per ingressi sink. Osservare le informazioni fornite nella sezione Sicurezza funzionale.

Caratteristica

Unità

Valore

Tensione d'ingresso

Livello 0

Livello 1

Vdc

-3 ... 5

15 ... 30

Corrente di ingresso (a 24 Vcc)

mA

5

Tempo di antirimbalzo STO_A e STO_B

ms

>1

Identificazione delle differenze di segnale tra STO_A e STO_B

s

>1

Tempo di reazione della funzione di sicurezza STO

ms

≤10

Uscita freno d'arresto CN11

All'uscita CN11 è possibile collegare il freno d'arresto 24 Vdc del motore BMH o del motore BSH. L'uscita CN11 ha i seguenti dati:

Caratteristica

Unità

Valore

Tensione di uscita(1)

V

Tensione dell'alimentazione di controllo 24 Vcc CN2 meno 0,8 V

Corrente di commutazione massima

A

1,7

Energia induttiva carico(2)

Ws

1,5

(1) Vedere Alimentazione di controllo 24 Vcc

(2) Tempo tra le procedure di spegnimento: > 1 s

Segnali encoder

I segnali encoder sono conformi alle specifiche Stegmann Hiperface

Caratteristica

Unità

Valore

Tensione di uscita per encoder

V

10

Corrente in uscita per encoder

mA

100

Campo di tensione segnale d'ingresso SIN/COS

-

1 Vpp con 2,5 V offset,

0,5 Vpp a 100 kHz

Resistenza di entrata

Ω

120

La tensione di uscita è protetta contro il corto circuito e contro i sovraccarichi.