Arresto del movimento con Quick Stop

Descrizione

Con un Quick Stop il movimento in corso viene interrotto.

Un Quick Stop può essere provocato da un errore di classe 1 e 2 oppure da un comando del bus di campo.

Il movimento può essere interrotto con 2 diversi tipi di decelerazione.

  • Decelerazione tramite rampa di decelerazione

  • Decelerazione tramite rampa di coppia

Inoltre è possibile impostare lo stato di funzionamento al quale passare dopo aver modificato la decelerazione:

  • Transizione allo stato di funzionamento 9 Fault

  • Transizione allo stato di funzionamento 7 Quick Stop Active

Impostazione del tipo di decelerazione

Il tipo di decelerazione viene impostato con il parametro LIM_QStopReact.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

LIM_QStopReact

Codice opzione Quick Stop.

-2 / Torque ramp (Fault): utilizzare la rampa di coppia e passare allo stato di funzionamento 9 Fault

-1 / Deceleration Ramp (Fault): utilizzare la rampa di decelerazione e passare allo stato di funzionamento 9 Fault

6 / Deceleration ramp (Quick Stop): utilizzare la rampa di decelerazione e restare nello stato di funzionamento 7 Quick Stop

7 / Torque ramp (Quick Stop): utilizzare la rampa di coppia e restare nello stato di funzionamento 7 Quick Stop

Tipo di decelerazione per Quick Stop

Impostazione della rampa di decelerazione con il parametro RAMPquickstop.

Impostazione della rampa di coppia con il parametro LIM_I_maxQSTP.

Se è già attiva una rampa di decelerazione, il parametro non può essere scritto.

Tipo: Decimale con segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

-

-2

6

7

INT16

R/W

per.

-

Modbus 1584

IDN P-0-3006.0.24

Impostazione della rampa di decelerazione

La rampa di decelerazione viene impostata con il parametro RAMPquickstop.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

RAMPquickstop

Rampa di decelerazione per Quick Stop.

Rampa di decelerazione per un arresto software o un errore della classe di errore 1 o 2.

Tipo: Decimale senza segno - 4 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

Le impostazioni modificate vengono acquisite con il movimento del motore successivo.

usr_a

1

6000

2147483647

UINT32

R/W

per.

-

Modbus 1572

IDN P-0-3006.0.18

Impostazione della rampa di coppia

La rampa di coppia viene impostata con il parametro LIM_I_maxQSTP.

Nome parametro

Menu HMI

Nome HMI

Descrizione

Unit

Valore minimo

Impostazione di fabbrica

valore massimo

Tipo di dati

R/W

Persistente

Expert

Indirizzo parametro con bus di campo

LIM_I_maxQSTP

(ConF)(FLt-)

(qcur)

Corrente per Quick Stop.

Questo valore è limitato soltanto dai valori minimo e massimo dell'intervallo di parametri (nessuna limitazione del valore da parte del motore o dello stadio finale)

Nel Quick Stop la limitazione di corrente (_Imax_act) corrisponde al più basso dei seguenti valori:

- LIM_I_maxQSTP

- _M_I_max

- _PS_I_max

In caso di un Quick Stop vengono considerate anche ulteriori riduzioni della corrente risultanti dal monitoraggio l2t.

Predefinito: _PS_I_max a frequenza PWM 8 kHz e tensione di rete 230/480 V

Tipo: Decimale senza segno - 2 byte

Accesso in scrittura tramite Sercos: CP2, CP3, CP4

In passi di 0,01 Arms.

Le impostazioni modificate vengono acquisite immediatamente.

Arms

-

-

-

UINT16

R/W

per.

-

Modbus 4378

IDN P-0-3017.0.13