Tipo: |
Struttura |
Disponibile a partire da: |
V1.0.0.0 |
Ereditato da: |
- |
La struttura ST_VisuDiagTableOutputs fornisce informazioni da mostrare nella visualizzazione DiagTable.
Nome |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
astDiagtable |
ARRAY [0..GPL.Gc_uiNumOfDiagEntriesVisuDiagTable - 1] OF ST_VisuDiagMessage |
Tabella dati contenente i messaggi diagnostici da mostrare nella visualizzazione DiagTable. |
xDisplayIdAsHex |
BOOL |
Se TRUE, l'identificativo viene visualizzato in formato esadecimale. |
xScrollUpDisabled |
BOOL |
Se TRUE, i pulsanti per scorrere verso l'alto sono disattivati. |
xScrollDownDisabled |
BOOL |
Se TRUE, i pulsanti per scorrere verso il basso sono disattivati. |
xDiagTableIsFull |
BOOL |
Indica che GVL.G_astDiagTable è pieno. Quando si aggiunge un nuovo messaggio viene rimosso il messaggio meno recente. |
uiNumOfDiagEntriesTotal |
UINT |
Indica il numero di messaggi diagnostici nella tabella dati GVL.G_astDiagTable. |
uiNumOfDiagEntriesFiltered |
UINT |
Indica il numero di messaggi diagnostici nella tabella dati GVL.G_astDiagTable in base alle opzioni filtro selezionate. |
oFB_VisuDiagTableControl
oDiagTable