Tipo: |
Visualizzazione |
Disponibile a partire da: |
V1.0.0.0 |
Implementa: |
- |
Visualizza un singolo messaggio diagnostico.
La visualizzazione consente di visualizzare un singolo messaggio diagnostico. La visualizzazione deve essere istanziata in una visualizzazione a riquadro nell'applicazione
Ingresso/uscita |
Tipo di dati |
Descrizione |
---|---|---|
iq_xDisplayHex |
BOOL |
Se TRUE, l'identificativo del messaggio diagnostico viene visualizzato in formato esadecimale. |
iq_stDiagMessage |
Utilizzato per assegnare il messaggio da visualizzare. |