Azionamento nastro

Panoramica

L'opzione Azionamento nastro consente di progettare un azionamento a nastro nell'applicazione.

Parametri

Il caso di carico Azionamento nastro consente di specificare i parametri descritti nella tabella:

1 L'ingresso albero

2 Movimento rotatorio all'albero di ingresso

3 Puleggia di azionamento

4 Puleggia azionata

5 Albero di uscita

6 Movimento rotatorio all'albero di uscita

Parametro

Descrizione

Quantità fisica

Diametro della puleggia di azionamento

Diametro della puleggia collegata al motore.

Il diametro della puleggia determina il rapporto di trasmissione.

Lunghezza

Momento di inerzia della puleggia di azionamento

Momento di inerzia della puleggia collegata al motore.

Momento di inerzia

Diametro della puleggia azionata

Il diametro della puleggia azionata dal nastro.

Lunghezza

Momento di inerzia della puleggia azionata

Momento di inerzia della puleggia azionata dal nastro.

Momento di inerzia

Massa del nastro

Massa del nastro.

Massa

Momento di inerzia di rulli aggiuntivi

Momento di inerzia di elementi aggiuntivi come rulli ulteriori o rulli di deviazione senza inerzia del carico, rullo di azionamento, rullo azionato. I rulli aggiuntivi non sono visualizzati nell'immagine sopra questa tabella.

Momento di inerzia

Efficienza

Il grado di efficienza dell'azionamento nastro.

Efficienza

M Frizione

Una coppia che si applica all'albero di ingresso.

Questo parametro può avere un valore positivo, oppure 0.

Durante il movimento (quando la velocità è diversa da 0) questa coppia agisce in opposizione alla direzione del movimento. Il valore assoluto della coppia durante il movimento è costante, indipendente dalla velocità.

All'arresto (velocità =0), questa coppia non è presente.

Un esempio tipico di questo tipo di coppia è la frizione cinetica tra due corpi solidi.

Coppia

Coppia attrito viscoso

Coppia aggiuntiva dipendente dalla velocità all'albero di ingresso.

Questo parametro può avere un valore positivo, oppure 0.

Il valore assoluto della coppia è proporzionale al valore assoluto della velocità. La direzione della coppia è opposta alla direzione del movimento.

La coppia attrito viscoso è provocata dall'attrito di un fluido.

Coppia per velocità