ST_Administration

Panoramica

Tipo

Struttura dei dati

Disponibile a partire da

V1.0.1.0

Descrizione

La struttura ST_Administration rappresenta l'elenco di PackTags di tipo Administration definito in ANSI/ISA TR88.00.02-2022.

I tag di amministrazione permettono di descrivere le informazioni relative a qualità e allarmi della macchina.

Elementi della struttura

Per i tipi di dati GPL, vedere Parametri globali.

Variabile

Tipo di dati

Descrizione

Alarm

ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfAlarms] OF ST_Alarm

Array di ST_Alarm

AlarmExtent

DINT

Dimensione dell'array allarme

AlarmHistory

ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfAlarmHistory] OF ST_Alarm

Array della dimensione specificata per il codice degli errori macchina rilevati e i messaggi

AlarmHistoryExtent

DINT

Dimensione dell'array di cronologia allarmi

Warning

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxNumberOfWarnings] OF ST_Alarm

L'array contiene gli avvisi attivi e/o non confermati relativi alla macchina.

WarningExtent

DINT

Dimensione dell'array di avviso

MachDesignSpeed

REAL

Velocità di design della macchina

PLCDateTime

DateTimeArray

Data e ora correnti del PLC

StopReason(2)

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxNumberOfStopReasons] OF ST_Alarm

Informazioni sul primo evento catturato durante un evento di interruzione, mantenimento, sospensione o arresto

StopReasonExtend(2)

DINT

Dimensione dell’array StopReason

Parameter(2)

ARRAY [1..GPL.Gc_iNumOfAdminParameter] OF ST_Descriptor

Array di ST_Descriptor

ModeCurrentTime(2)

ARRAY [0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF UDINT

Tempo trascorso nella modalità di funzionamento

ModeCumulativeTime(2)

ARRAY [0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF UDINT

Tempo cumulativo in ogni modalità di funzionamento

StateCurrentTime(2)

ARRAY [0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes,0..GVL.Gc_uiMaxNumberOfStates] OF UDINT

Valore dell'ultimo timer di stato in ogni modalità/stato di funzionamento

StateCumulativeTime(2)

ARRAY [0..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes,0..GVL.Gc_uiMaxNumberOfStates] OF UDINT

Tempo cumulativo in ogni modalità/stato di funzionamento

ProdConsumedCount(2)

ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfConsumedProducts] OF ST_CountDescrip

Array di ST_CountDescrip (di prodotti consumati nella macchina di produzione)

ProdProcessedCount(2)

ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfProcessedProducts] OF ST_CountDescrip

Array di ST_CountDescrip (di prodotti lavorati dalla macchina di produzione)

ProdDefectiveCount(2)

ARRAY [1..GPL.Gc_uiNumberOfDefectiveProducts] OF ST_CountDescrip

Array di ST_CountDescrip (di prodotti contrassegnati come non accettabili nella macchina di produzione)

AccTimeSinceReset(2)

DINT

Tempo cumulativo dall'ultimo comando Reset

StatesDisabled(2)

DINT

Gli stati 1...17 del PackML State Model possono essere disabilitati attivando il bit corrispondente

PACDateTime(1) (2)

ST_Timestamp

Timestamp (tipo di dati di data e ora ISO, formato ISO 8601:1988)

Parameter_REAL

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_REAL

Array strutturato di informazioni sui parametri di unità/macchina per valori con tipo di dati REAL

Parameter_STRING

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_STRING

Array strutturato di informazioni sui parametri di unità/macchina per valori con tipo di dati STRING

Parameter_LREAL

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_LREAL

Array strutturato di informazioni sui parametri di unità/macchina per valori con tipo di dati LREAL

Parameter_DINT

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfParameter] OF ST_Parameter_DINT

Array strutturato di informazioni sui parametri di unità/macchina per valori con tipo di dati DINT

StopReason2

ST_Alarm

Informazioni sul primo evento catturato durante un evento di interruzione, mantenimento, sospensione o arresto

ModeTimeCurrent

DINT

Tempo modalità corrente

StateTimeCurrent

DINT

Tempo stato corrente

CumulativeTimes

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfCumulativeTimes] OF ST_Cumulative_Times

Array strutturato di valori timer

ProductData

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiNumberOfProcessedProducts] OF ST_Product_Data

Array strutturato di dati flusso prodotto

DisabledStatesCfg

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF DWORD

Array che riflette la configurazione degli stati disattivati per le modalità definite

CurDisabledStates

DWORD

Riflette gli stati disattivati per la modalità corrente (ST_Status.UnitModeCurrent)

EnabledModesCfg

DWORD

Elemento che riflette la configurazione delle modalità attivate per l'unità/macchina

ModeTransitionCfg

ARRAY [1.. GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF DWORD

Array che riflette la configurazione di transizione modalità per le modalità dell'unità/macchina

(1) La variabile è stata sostituita da PLCDateTime in ANSI/ISA TR88.00.02-2015 ma è stata mantenuta in questa libreria per motivi di compatibilità.

(2) Variabile mantenuta per compatibilità (in base a ANSI/ISA TR88.00.02-2015).

Utilizzato da

  • FB_DataManagement

  • FB_VisController