GetDefinedUnitModes (Metodo)

Panoramica

Tipo:

Interfaccia

Disponibile a partire da:

V1.4.2.0

Proveniente da:

Descrizione

Il metodo consente di ottenere le definizioni delle modalità dell'unità. Le informazioni sulle modalità dell'unità definite sono memorizzate nell'array assegnato. L'array può essere elaborato da altre funzioni di questa libreria, ad esempio dal blocco funzione FB_VisController.

Interfaccia

Ingresso/Uscita

Tipo di dati

Descrizione

iq_astUnitModeDefinitions

ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxNumberOfModes] OF ST_UnitModeDefinition

Array in cui sono memorizzate le informazioni sulle modalità unità definite. Le modalità sono memorizzate nell'array in base al loro valore. Ad esempio: La modalità unità con valore 7 è memorizzata nell'elemento array [7].

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

q_etResult

ET_Result

Fornisce informazioni su stato e diagnostica come valore numerico.

If q_xError = FALSE, q_etResult fornisce informazioni di stato.

If q_xError = TRUE, q_etResult fornisce informazioni di diagnostica/errore.

q_sResultMsg

STRING

Fornisce ulteriori informazioni su stato e diagnostica come messaggio di testo.

Valore restituito

Uscita

Tipo di dati

Descrizione

GetDefinedUnitModes

BOOL

Indica TRUE se il metodo è stato completato correttamente.