|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA |
oNon posizionare Magelis Industrial PC in prossimità di altri dispositivi che possono causare surriscaldamento. oMantenere Magelis Industrial PC a debita distanza da dispositivi che generano archi come i commutatori magnetici e sezionatori senza fusibile. oEvitare l'uso di Magelis Industrial PC in ambienti con presenza di gas corrosivi. oInstallare Magelis Industrial PC in una posizione con una distanza minima di almeno 50 mm (1,96 pollici) a destra e sinistra, e di almeno 100 mm (3,93 pollici) sopra e sotto, rispetto a tutte le strutture e apparati adiacenti. oInstallare Magelis Industrial PC con sufficiente spazio libero per l'instradamento di cavi e il cablaggio di connettori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
L'unità Rack iPC è progettata per l'impiego di viti M4. Queste viti non servono per il montaggio del Rack iPC, ma impediscono che il Rack iPC possa fuoriuscire dal cabinet:
Informazioni importanti relative al montaggio
oIl funzionamento del Rack iPC è ammesso unicamente in ambienti chiusi.
oIl Rack iPC non può essere esposto alla luce diretta del sole.
oI fori di ventilazione del Rack iPC non devono essere ostruiti.
oMontare il Rack iPC rispettando l'angolo di montaggio ammesso.
oAssicurarsi che il muro o il quadro elettrico principale possa sostenere un peso pari ad almeno quattro volte il peso totale del Rack iPC.
oPer collegare alcuni tipi di cavi (DVI, USB, ecc...), tenere conto del raggio di curvatura.
L'unità Rack iPC deve essere montata su un rack da 19".