Certificazioni e Standard

Certificazioni di agenzie qualificate

Schneider Electric ha sottoposto questo prodotto al controllo e all’omologazione da parte di agenzie indipendenti, secondo le quali il prodotto risulta conforme alle norme seguenti:

oUnderwriters Laboratories Inc., UL 60950-1, 2a edizione e CSA C22.2 N°60950-1-07, apparecchiatura per IT.

Schneider Electric è attualmente impegnata nel processo certificazione della conformità ai seguenti standard.

oConformità EAC Eurasiatica. Fare riferimento ai marchi sul prodotto.

oCertificazione del prodotto obbligatoria cinese CCC. Fare riferimento ai marchi sul prodotto.

Per informazioni dettagliate, contattare il rivenditore locale e fare riferimento al catalogo e ai marchi sul prodotto.

Conformità alle norme

Schneider Electric ha testato il prodotto per verificarne la conformità alle seguenti norme obbligatorie.

Stati Uniti:

oFederal communications commission, FCC Parte 15

Europa: CE

oDirettiva 2006/95/CE (Bassa tensione)

oDirettiva 2004/108/CE (EMC, Compatibilità elettromagnetica)

oEMI: EN55011 (Gruppo 1, Classe A), EN 61000-6-4

oApparecchiatura per IT: EN 60950-1

oEMS: EN 61000-6-2

Norme di omologazione

Schneider Electric ha sottoposto di propria iniziativa il prodotto a controlli di conformità a norme supplementari. Le prove aggiuntive effettuate e le norme che le hanno regolate sono riportate nello specifico in Caratteristiche ambientali.

Sostanze pericolose

Il prodotto risulta conforme a:

oWEEE, Direttiva 2012/19/UE

oRoHS, direttive 2011/65/EU

oRoHS Cina, Norma SJ/T 11363-2006

oRegolamento REACh CE 1907/2006

NOTA: Una documentazione sullo sviluppo sostenibile è disponibile nel sito web di Schneider Electric (Product Environmental Profile and End of Life Instructions, certificati RoHS e REACh).

Fine del ciclo di vita (WEEE)

Il prodotto contiene schede elettroniche. Deve essere smaltito in sistemi di trattamento specifici. Il prodotto contiene celle e/o batterie che una volta scaricate e giunte al termine del loro ciclo di vita, devono essere raccolte e smaltite separatamente.

Per l'estrazione delle celle e delle batterie, consultare la sezione Manutenzione. Queste batterie non contengono una percentuale di metalli pesanti superiore alla soglia segnalata dalla direttiva europea 2006/66/CE.